Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Collage

SIHA PURANIT

L’agent de collage SIHA PURANIT est une bentonite Na-Ca active de pointe pour la clarification et la stabilisation des protéines dans le moût, le vin et les jus de fruits.

Fonction
Stabilisation et clarification des protéines dans les boissons
Composition
Na-Ca-Bentonite
Dosage
50 - 250 g/hl

Caractéristiques principales

  • Pouvoir maximal de clarification et d’adsorption
  • Bonnes caractéristiques suspensives
  • Volume de trouble relativement faible
Spécifications
Boissons destinées au collage SIHA PURANIT
en lb/1000 gal (g/hl)
Vins pauvres en protéines jusqu’à 8,35 (100)
Vins pauvres en protéines jusqu’à 16,69 (200)
Dépôt jusqu’à 20,86 (250)
Moût adoucissant jusqu’à 16,69 (200)
Jus de fruits jusqu’à 8,35 (100)
Collage du vinaigre jusqu’à 10,01 (120)
Liens de téléchargement
X
Download Close