Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*
Convertisseurs de fréquence

PowerXL Convertisseurs de fréquence DC1 - Une gamme compacte

L’interface compacte et conviviale du convertisseur de fréquence PowerXLTM DC1 en fait l’appareil idéal. Le DC1 a été spécialement conçu pour une utilisation dans les applications standards telles que les ventilateurs, les pompes et les convoyeurs. Grâce à l'activation de paramètres et de fonctionnalités supplémentaires, le DC1 peut également convenir aux applications exigeantes impliquant des moteurs IE4 (rendement supérieur). Du fait de leur mise en service rapide et simple, les convertisseurs DC1 conviennent parfaitement à la production en série. Grâce à ses plusieurs plages de tensions et de performances comprises entre 0,37 kW et 22 kW, le DC1 offre un maximum de flexibilité.  

Degré de protection élevé
IP66 pour les applications distribuées
Température ambiante
Jusqu'à 50°C sans déclassement
Mise à niveau
Flexibles avec modules d'extension

Caractéristiques principales

  • Mise en service rapide grâce à 14 paramètres de base
  • Intégration de CANopen et Modbus RTU
  • Connexion SmartWire-DT et EtherNet/IP en option
  • Degrés de protection : IP20 et IP66
  • Régulateur PI intégré
  • Conformes aux normes internationales (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, UkrSEPRO) 

S'adaptent facilement à toutes les applications.

Tous les modèles DC1 sont disponibles en option avec un filtre CEM intégré ou un transistor de freinage. Le nombre de sorties à relais, par exemple, peut être facilement augmenté à l'aide de modules d'extension enfichables. En outre, les dispositifs peuvent être connectés aux protocoles Ethernet/IP et au système SmartWire-DT via les modules de communication disponibles.

Degré de protection élevé pour les applications distribuées.

Outre les appareils avec degré de protection IP20 pour les applications jusqu'à 22 kW, une version DC1 avec IP66 est également disponible pour les applications jusqu'à 7,5 kW. L'utilisation de ces dispositifs dans des environnements humides, poussiéreux ou contaminés ne pose donc aucun problème. Grâce au coffret en ABS étanche et au radiateur résistant à la corrosion, ces dispositifs sont adaptés à une utilisation dans l'industrie alimentaire, dans l'agriculture ou dans les systèmes de lavage de véhicules. Les appareils IP66 sont disponibles en option avec des éléments de commande locaux. Ces éléments disposent d'un potentiomètre intégré, d'un sélecteur et d'un interrupteur général, permettant la configuration des dispositifs DC1 directement sur site.

Un puissant outil de mise en service

Configuration simplifiée grâce au logiciel drivesConnect pour PC. Cet outil permet de suivre directement le comportement de valeurs d'affichage spécifiques pendant le fonctionnement afin d’obtenir un diagnostic optimal.

Convertisseurs de fréquence PowerXL : DC1 et DA1

Convertisseurs DA1 et convertisseurs compacts DC1 adaptés aux applications à faible consommation d'énergie

Eaton vous aidera dans tous les aspects de l'efficacité énergétique.

La directive ErP et l'automatisation accrue des machines stimulent la demande de convertisseurs de fréquence même pour les applications simples. Pour vous, que signifie la conformité à la directive ErP et comment pouvez-vous rendre vos applications plus éco-énergétiques ? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres dans nos brochures et Livres Blancs ainsi que dans notre podcast faisant intervenir les experts en efficacité énergétique d'Eaton.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close