Télécharger le document () de 20

106784
Model Code: LS-S11/F

Interrupteur de position LS série Moeller® Eaton, Poussoir, appareil de base, non extensible, 1 F, 1 O, Borne à vis, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C LS-S11/F

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LS Position switch
Numéro de catalogue
106784
EAN
4015081065516
Longueur du produit
33.5 mm
Hauteur du produit
76.5 mm
Largeur du produit
31 mm
Poids du produit
0.05 kg
Certifications 
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL 508
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA
IEC/EN 60947-5
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
Notes de catalogue
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Code de modèle
LS-S11/F

Features & Functions

Type de raccordement électrique
entrée de câble métrique
Couleur du boîtier
Couvercle jaune
Matériau du boîtier
Matière isolante
Matière plastique
Fonction
manœuvre positive d'ouverture
Manœuvre positive d'ouverture
Type de fonction de commutation
élément de commutation à action lente

General information

Type de connexion
Borne à vis
Degré de protection
IP66/IP67
Autre NEMA
Longévité
8 000 000 manœuvres mécaniques
Fréquence de fonctionnement
6000 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Poussoir
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Précision de répétition
0,15 mm (contacts/pouvoir de coupure)
Adapté à
Fonctions de sécurité
Type
  • Interrupteur de position
  • Interrupteurs de position de sécurité

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
25 g, Contact à action lente, Mécanique, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Résistance à la température
100 °C, Température au contact du galet

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
400 V
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi AC-15, 24 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 125 V
0.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 6 A gG/gL, Fusible, Contacts
Fréquence d'alimentation
Max. 400 Hz, Contacts

Actuator

Force d'actionnement en début/fin de course
1,0 N/8,0 N
Couple d'activation des entraînements rotatifs
0.2 Nm
Type d’actionneur
poussoir
Vitesse de fonctionnement
Pour angle d’attaque α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (avec came DIN, actionnement mécanique)

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 5 000 000 manœuvres (déterminées statistiquement, à 5 V DC/1 mA)
1 défaillance pour 10 000 000 manœuvres de commutation (déterminées statistiquement, à 24 V DC/5 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Safety

Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Sans objet
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Sans objet

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.17 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.