Télécharger le document () de 20

266124
Model Code: LS-XLA

Levier à galet à attaque verticale LS série Moeller® Eaton

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series LS Angled roller lever
Numéro de catalogue
266124
EAN
4015082661243
Longueur du produit
25 mm
Hauteur du produit
45 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.017 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
Norme CSA C22.2 n° 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
Code de modèle
LS-XLA

Features & Functions

Fonction
La tête de commande peut être tournée de 90° pour s’adapter à la direction d’approche spécifiée

General information

Catégorie de produit
Levier à galet à attaque verticale
Type
Têtes de commande

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-40 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C

Actuator

Type d’actionneur
Levier à galet carré

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.