Cartouche-fusible, ultra-rapide, 2 000 A , AC 550 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6121
|
EAN |
5996516017845
|
UPC |
051712262910
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
924 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Code de modèle |
FUSE 2000A 550V 3KN/80 AR UR
|
Intensité du courant |
2000 A
|
Tension nominale |
550 V AC
|
Type de tension |
AC
|
Élimination (I2T) |
6350000 à 660 V
|
Pré-arc (I2T) |
1150000
|
Pertes de puissance |
175 W
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|