Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

178571
M22-WJS2V

Joystick M22 série Moeller® Eaton, avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Collerette titane, à rappel, vertical

Spécifications générales

Nom du produit
Joystick M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
178571
EAN
4015081739004
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.028 kg
Certifications 
VDE 0660
UL 508
IEC/EN 60947
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
Code de modèle
M22-WJS2V

Actionneur

Force de manœuvre
5 N
Fonction de l’actionneur
Vertical
Momentané
Couleur de la collerette
Chromé
Matériau de la collerette
Matière plastique
Équipé de :
Lampe à incandescence (24 V)
Axe métallique
Remise en position 0
Collerette
Nombre de directions d'actionnement
2

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, IEC 60068-2-78

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui

Généralités

Degré de protection
IP66
NEMA 4X, 13
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Type
Joystick

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.