Télécharger le document () de 20

216570
Model Code: M22-CLED-R

Élément LED M22 Eaton Moeller® series, rouge, montage encastré par l'avant, cage clamp

Spécifications générales

Nom du produit
LED Accessoires M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
216570
EAN
4015082165703
Longueur du produit
39 mm
Hauteur du produit
39 mm
Largeur du produit
10 mm
Poids du produit
0.01 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
Norme CSA C22.2 n° 14-05
Norme CSA C22.2 n° 94-91
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Notes de catalogue
Cage Clamp est une marque déposée de Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Allemagne
Code de modèle
M22-CLED-R

Features & Functions

Équipé de :
Diode
Source lumineuse
Couleur de l'éclairage
Rouge

General information

Degré de protection
IP20
Durée de vie électrique
100 000 h (à 25 °C, selon EN60064)
Couple de commande
0.8 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type de tension
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Perturbation conduite
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Niveau 3)
Classe de perturbations radio
Classe A (EN 55011)

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin)
0,75 - 2,5 mm²
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 2,5 mm²

Electrical rating

Consommation
Max. 0,26 W
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Courant assigné d'emploi (Ie) min.
5 mA
Courant assigné d'emploi (Ie) max.
14 mA
Tension nominale (Ue) en AC - max.
30 V
Tension nominale (Ue) en AC - min.
12 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
30 V
Tension nominale (Ue) en DC - min.
12 V

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de connexion
Fixation par l'avant

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.45 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit