Télécharger le document () de 20

216780
Model Code: M22-LH-G

Eaton Moeller® series M22 Voyant lumineux, RMQ-Titan, saillant, conique, vert

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Numéro de catalogue
216780
EAN
4015082167806
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.007 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
Code de modèle
M22-LH-G

Spécifications du produit

Type
Voyants lumineux
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Couleur de la collerette
Chromé
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
Matériau de la collerette
Autre
Sections raccordables
0,5 - 1,5 mm², multibrin
0,5 - 1,5 mm², à âme massive
Couleur de la lentille
Vert
Forme
Saillant, à verrine conique
Position de montage
Telle que requise
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Hauteur d'ouverture
22.5 mm
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Nombre de voyants lumineux encastrables
1
Largeur de l'ouverture
0 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
Type de lentille
rond
Élevé

Exporter les spécifications du produit