Télécharger le document () de 20

9SXEBM240RT3UG2
Model Code: Eaton 9SX EBM 240V RT3U G2

Module de batterie externe Eaton 9SX Gen2 (EBM), 240 V, rack/tour, 3U, kit de montage en rack inclus

Spécifications générales

Nom du produit
Extension module de batterie (EBM) Eaton 9SX Gen2
Numéro de catalogue
9SXEBM240RT3UG2
EAN
3553340710735
Longueur du produit
670 mm
Hauteur du produit
130 mm
Largeur du produit
440 mm
Poids du produit
62 kg
Conformité
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Code de modèle
Eaton 9SX EBM 240V RT3U G2

Additional specifications

Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Contenu du colis
  • Module de batterie externe (EBM)
  • Câble de puissance EBM (0,33 m)
  • Câble de détection EBM
  • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour EBM
  • Plaque de liaison
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Utilisé avec
9SX Gen2 8/11KVA
Couleur
noir
Kit de montage rack
Oui
Type d'accessoires
Batterie / accumulateur

Battery

Type de Batterie
Scellé, acide plomb

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.