Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 93PM G2 UPS

De Eaton 93PM G2 UPS combineert bescherming, veiligheid en bedrijfscontinuïteit met een flexibel, efficiënt en kosteneffectief, modulair en schaalbaar ontwerp. Met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en laagste total cost of ownership in zijn klasse, is de tweede generatie van de 3-fase 93PM UPS de ideale oplossing voor exploitanten van colocatiecentra en organisaties die hun capaciteit en stroombescherming willen verhogen in overeenstemming met de zakelijke vraag.

Topologie
Online
Nominaal vermogen
50 tot 360 kVA
Efficiëntie
Tot wel 97%

Maximale flexibiliteit en beschikbaarheid

Eaton’s 93PM G2 UPS biedt maximale uptime voor bedrijfskritische apparatuur in een flexibel, modulair en schaalbaar ontwerp. Meerdere modules van 50 of 60 kVA kunnen worden toegevoegd wanneer nodig. Dankzij het modulaire Hot Swappable systeem is er geen downtime van uw systeem, noch wordt de kritische lading hierdoor beïnvloed. HotSync zorgt ervoor dat de Eaton 93PM G2 elke kans op falen voorkomt in geval van communicatieverlies, wat de betrouwbaarheid verhoogt. Bovendien heeft deze UPS ook interne veiligheidscomponenten als extra bescherming en om elektrische risico's te beperken.

EnergyAware

De Eaton 93PM G2 UPS maakt deel uit van de reeks Eaton EnergyAware UPS-en en kan uw organisatie helpen aan een beter milieu, en inkomsten te genereren via vraagrespons en ondersteunende diensten. Zonder dat de bescherming van de kritische lading wordt beïnvloed, kan het rendement gemiddeld oplopen tot € 50.000 per jaar voor elke MW aan vermogen die is toegewezen aan ondersteuning van het elektriciteitsnet.

Verhoogde cybersecurity en bescherming

De Eaton 93PM G2 UPS is beveiligd door de Eaton Gigabit Network Card en de Industrial Gateway Card voor verbeterde cybersecurity - de eerste in onze industrie die de certificaten IEC 62443-4-2 en UL 29001-1 hebben ontvangen. Voor verhoogde bescherming biedt Eaton monitoring op afstand aan voor een snelle, proactieve reactie op elke stroom of cybersecurity gerelateerde bedreiging van de UPS.

Laagste total cost of ownership

De Eaton 93PM G2 UPS kost u minder om te bezitten, omdat de UPS efficiënter is dankzij een aantal toonaangevende technologieën. Deze UPS speelt in op bedrijfsbehoeften, en heeft 97% online efficiëntie om de kostenbeheersing en de ROI te verbeteren. De efficiëntie kan verder geoptimaliseerd worden met de Eaton ESS & VMMS.
Meer informatie