Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 9PHD Industriële UPS

De Eaton 9PHD Industriële UPS is een betrouwbare en efficiënte, state of the art UPS-oplossing die kan worden geconfigureerd voor een reeks aan industriële toepassingen. Het brengt de voordelen van moderne, modulaire, op IGBT gebaseerde UPS-technologie naar het industriële domein met de laagste Total Cost of Ownership in zijn vermogensbereik.

Topologie
Online (IGBT)
Nominaal vermogen
30-200 kW
Efficiëntie
97%

Betrouwbaar

Een onverwacht vermogensverlies in kritische industriële toepassingen kan leiden tot een economische tegenslag of fysieke schade, of in het ergste geval, tot het verlies van mensenlevens. Betrouwbaarheid is de belangrijkste vereiste voor een industriële UPS. De Eaton 9PHD Industriële UPS zorgt voor een betrouwbare levering van ononderbroken schone stroom om uw kritische belasting in elke situatie draaiende te houden wat er ook gebeurt. Betrouwbaarheid staat gelijk aan veiligheid.

Efficiënt

De betrouwbaarheid van een UPS is essentieel voor de voortzetting van de activiteiten, evenals de financiële prestaties. Hoog rendement (tot wel 97% bij dubbele conversie modus) betekent minder energieverlies door warmte en een vermindering van het energieverbruik voor koeling. Dit betekent lagere kosten en minder uitstoot. De Eaton 9PHD Industriële UPS-efficiëntie levert besparingen op in geld, gewicht, ruimte en is beter voor het milieu.

Veelzijdig

Ongeacht de veranderende omstandigheden, en hoe snel deze ook veranderen, de Eaton 9PHD Industriële UPS is ontworpen om te voorzien in een constante, ononderbroken en schone stroomvoorziening. Deze toonaangevende veerkracht is het resultaat van geavanceerde technologieën die in de Eaton 9PHD UPS zijn ingebouwd. Met een breed scala aan optionele uitbreidingsmogelijkheden is de UPS gebouwd om te voldoen aan de specifieke en veeleisende verwachtingen te land en ter zee.

Energiebesparende technologieën

Beheer uw kosten door gebruik te maken van de energiebesparende technologieën van Eaton.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Eaton 9PHD Industriële UPS 30-200 kW technische specificaties

Eaton 9PHD Industriële UPS 100 kW

Eaton 9PHD Industriële UPS 100 kW

Fase in/uit 
3:3 
Nominaal vermogen 
30-100 kW
Aantal vermogensmodules  
1 - 2 
Beschikbare spanningsniveaus (lijn tot lijn) 
208 V, 230 V,
380 V, 400 V,
415 V, 440 V,
480 V, 690 V 
IP klasse
IP23 / IP33 / IP54
Eaton 9PHD Industriële UPS 200 kW

Eaton 9PHD Industriële UPS 200 kW

Fase in/uit 
3:3 
Nominaal vermogen 
80-200 kW
Aantal vermogensmodules  
2 - 4
Beschikbare spanningsniveaus (lijn tot lijn) 
208 V*,
230 V*,
380 V, 400 V,
415 V, 440 V,
480 V, 690 V*
IP klasse
IP23 / IP33 / IP54
  *tot 100 kW

Productafbeeldingen

Download Links
X
Download Close