Document downloaden () van 20
Power Distribution Units (PDU’s)

Eaton’s Managed Rack PDU

De ePDU G3 managed modellen maken volledige ‘lights-out’ controle en meting van apparaten mogelijk, inclusief apparaten die door meerdere ePDU's worden gevoed. Met een IEC klasse 1 (1%) meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening, een geavanceerde hot-swappable meetunit met LCD-display met V, W, A en kWh weergave, en de mogelijkheid om acht ePDU's in serie te schakelen om dezelfde netwerkverbinding en IP adres te delen.

Schakelbare uitgangen

Maakt veilige monitoring en herstarten op afstand mogelijk

Meten tot op uitgang niveau

IEC +/-1% Meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening: Meet uw energieverbruik (kWh) plus V, W en A uiterst nauwkeurig op afzonderlijke apparaten niveau.

Hot-Swap netwerkcomponent

ePDU G3 heeft Hot-Swap netwerkcomponenten - updaten of wijzigen zonder de status van de uitgangen te wijzigen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close