Document downloaden () van 20
Power Distribution Units (PDU’s)

Eaton Switched Rack PDU

Eaton Switched Rack PDU’s maken het mogelijk om apparatuur, inclusief apparatuur die door meerdere ePDU's wordt gevoed, te bedienen. Met een IEC klasse 1 (1%) meetnauwkeurigheid voor kostenverrekening, een geavanceerde hot-swappable meetunit met LCD-display met V, W, A en kWh weergave, en de mogelijkheid om acht ePDU's in serie te schakelen om dezelfde netwerkverbinding en IP-adres te delen.

Schakelbare uitgangen

Maakt eenvoudige bediening en opnieuw opstarten van apparatuur op afstand mogelijk.

Netwerkverbinding & LCD-display

Eaton’s Switched ePDU biedt netwerkverbinding en een geavanceerd LCD-display voor een eenvoudige configuratie. De ePDU G3 heeft hot-swappable netwerkcomponenten - updaten of vervangen is hierdoor mogelijk zonder dat de status van de uitgangen wijzigd.

Stroommeting

Eenvoudig de totale stroom, per fase of per circuit branch meten.
Specificaties
Download Links
X
Download Close