Download document () of 20
Netwerk connectiviteit voor IT-omgevingen

Eaton Environmental Monitoring Probe

De optionele Environmental Monitoring Probe (EMP) is een  sensor waarmee u gegevens over temperatuur- en vochtigheid kunt verzamelen en deze omgevingsgegevens op afstand kunt monitoren met behulp van een Telnet-verbinding of een standaard webbrowser. U kunt ook de status van twee potentiaalvrije contacten monitoren en opvragen.

Verlies geen seconde beschikbaarheid

Sensor voor temperatuur, luchtvochtigheid, water of geopende deuren.

Minimaliseer installatiekosten

Compatibel met elk energiedistributieproduct van Eaton.

Gebruiksvriendelijke webinterface

Realtime, 24/7 bedrijfsmonitoring met automatische alarmmeldingen per e-mail.
Specifications

Technische specificaties

TYPE

Omgevingssensor

COMPATIBILITEIT

Connect-UPS kaarten, Network-MS,  Modbus-MS, ePDU G3

AFMETINGEN (LXBXH)

57.6 x 37.6 x 29.3 (mm)

GEWICHT

34 g

ARTIKELNUMMER

EMP001

Download Links
X
Download Close