De IZMX16 is de kleinste open vermogensautomaat in zijn klasse wereldwijd, zonder enig prestatieverlies. Vanwege zijn compacte formaat kan de gebruiker innovatieve concepten ontwikkelen, zoals de installatie van twee vermogensautomaten naast elkaar in een uitrijdbaar ontwerp, in een sectie van 600 mm breed. Dit zorgt voor een kosteneffectievere setup van de sectie en helpt bovendien bedrijfsruimte te besparen. In dit compacte volume is zelfs nog plaats voor motorbediening als schakelen op afstand vereist is. Deze motorbediening spant het interne veermechanisme na iedere schakelactie en zorgt voor continue beschikbaarheid voor in-of uitschakelen door middel van inschakel-, uitschakel-, of onderspanningsspoelen. Krachtigere prestaties in een nog kleiner formaat is simpelweg onmogelijk.
De IZMX40 is een vermogensautomaat voor maximaal 4000 A met een volume van een vermogensautomaat voor 3200 A. Testen voor integratie in schakelsystemen van Eaton bevestigen de uitmuntende technische prestaties en optimale compatibiliteit dankzij het veelzijdige aansluitsysteem. De modulaire structuur, geïntegreerde detailoplossingen en een complete reeks van accessoires en extra functies maken het makkelijk om de vermogensautomaat aan te passen aan de vereiste toepassingen. Veruit de meeste accessoires kunnen desgewenst al in de fabriek worden ingebouwd, zonder extra kosten of extra installatiewerk aan de vermogensautomaat.