Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM-NA xEffect Aardlekschakelaar

Deze aardlekschakelaar maakt deel uit van Eaton’s industriële xEffect-serie en voldoet aan de hoogste vereisten voor verlengde lucht- en kruipwegen volgens de norm UL 1053. Deze aardlekbeveiliging maakt Eaton’s aanbod aardlekschakelaars compleet en is bijzonder geschikt in industriële toepassingen als beveiliging van zowel personen als apparatuur.

Conform:
IEC/EN 61008
Globaal gebruik
UL 1053
Nominale afschakelfoutstroom
30, 300 mA

Belangrijke kenmerken

  • Contactstandindicator rood - groen
  • Foutstroomafschakelindicator wit - blauw
  • Indicator echte contactstand
  • Foutstroomafschakelindicator
  • Automatisch resetten mogelijk
  • Doorzichtige coderingsstrook
  • Dubbele aansluitklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Universeel afschakelsignaalcontact, ook geschikt voor FAZ, FRBmM-1N, kan nadien worden gemonteerd
  • Hulpcontact Z-HK kan achteraf worden gemonteerd

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

Geschikt voor wereldwijd gebruik

Het uitgebreide assortiment aan compacte RCD-types van Eaton dient als foutstroom- en algemene bescherming conform UL 1053 en IEC/EN 61008 - en is geschikt voor wereldwijd gebruik.

Verschillende typen

Type A: Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt.

Type G/A: Beschermt ook tegen speciale vormen van pulserende DC-aardlekstromen die niet zijn afgevlakt. Hoge betrouwbaarheid tegen ongewenst afschakelen.
Specificaties
Download Links
X
Download Close