Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

FRCmM xEffect Aardlekschakelaar Type AC, A, U en R

Eaton biedt een compleet programma compacte aardlekbeveiligingscomponenten aan voor fout-/aardfoutstroombeveiliging en extra algemene beveiliging. Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming voor een breed scala aan toepassingen. Beschikbaar voor een ruim aanbod van nominale stroomwaarden en met uitgebreide accessoires. Hun functionaliteiten bevatten onder meer statusindicatoren en automatische reset.
Ontwerp conform
IEC/EN 61008
Gevoelig voor
AC en pulserende DC

Belangrijke kenmerken

  • Aardlekschakelaars geschikt voor standaardkabelgootaansluiting op andere xEffect-apparaten
  • Type G: Zeer betrouwbaar tegen ongewenste uitschakeling, verplicht voor circuits waarbij persoonlijk letsel of materiële schade kan optreden
  • Type-S: Selectieve AC-gevoelige aardlekschakelaar, verplicht voor systemen met onderliggende overspanningsbeveiligingen
  • Type-U: Geschikt voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers
  • Dubbele aansluiting (lift/raam)
  • Universele uitschakelsignaalschakelaar (rood-groen), voor FAZ, FRBmM-1N, hulpschakelaar Z-HK kan achteraf worden gemonteerd
  • Vertraagde typen geschikt voor standaard TL-buizen met/zonder elektronische ballast
  • Uitschakeling is lijnspanningsonafhankelijk, geschikt voor foutstroom-/reststroombescherming en extra bescherming
  • 4-polig type kan ook 2- of 3-polig worden toegepast
  • Speciaal type met 110 V
  • Type -A, , -G/A, -S/A: Beschermt tegen speciale vormen van niet-afgevlakte pulserende DC-aardlekstromen
  • Type-R: om ongewenste uitschakeling door röntgenapparatuur te voorkomen.

Betrouwbare machinebeveiliging

Deze producten bieden een optimaal systeem en extra bescherming tegen aardfoutstromen voor een breed scala aan toepassingen en zijn dankzij verschillende afschakelkarakteristieken geschikt voor diverse elektrische systemen en componenten die elektriciteit opwekken. Beschikbaar in een uitgebreide range van nominale stroomwaarden en met optionele accessoires.

Type A

Beschermt tegen speciale vormen van pulserende DC-aardfoutstromen die niet zijn afgevlakt.

Type U

Geschikt voor toerentalgeregelde aandrijvingen met frequentieomvormers in residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Ongewenst afschakelen wordt voorkomen dankzij een specifiek ontworpen afschakelkarakteristiek voor frequentieomvormers.

Type R

Om ongewenst afschakelen door röntgenapparatuur te voorkomen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close