Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

PLS6-DC xPole Installatieautomaat

De PLS6-installatieautomaat is een beveiligingscomponent die is uitgerust met een thermische en elektromagnetische beveiliging. Deze bieden respectievelijk bescherming tegen overbelasting en kortsluiting. De 1- en 2-polige PLS6-installatieautomaten voor DC-toepassingen zijn beschikbaar met een nominale stroom van 1 A tot 50 A en zijn geschikt voor een spanning tot 250 V DC. Het afschakelvermogen is 10 kA. De PLS6 is compatibel met standaard kamrails, en dubbele contactklemmen (lift/raam) voor eenvoudige montage zijn beschikbaar aan de boven- en onderzijde.

IEC 60947-2
Conform normering
Nominale stroom
tot 50 A
Afschakelkarakteristiek
C

Belangrijke kenmerken

  • Premium installatieautomaat voor DC-toepassingen
  • Stroombegrenzingsklasse (voorheen selectiviteitsklasse) 3
  • Back-up zekering met hoge selectiviteit, dankzij de lage doorlaatenergie
  • Contactstandindicator rood - groen
  • Nominale stroom tot 50 A
  • Afschakelkarakteristiek C
  • Nominaal afschakelvermogen 10 kA volgens IEC/EN 60947-2
  • Toegekende spanning tot 250 V DC per pool
  • De isolerende eigenschappen voldoen aan de eisen van de isolatiecoördinatie (= afstand tussen de contacten ≥ 4 mm)
  • Compatibel met standaard kamrails
  • Dubbele contactklem (lift/raam) aan boven- en onderzijde
  • Aansluitmogelijkheden voor kamrails aan boven- of onderzijde
  • Draadgeleiding voor zekere klemverbinding
  • DIN-railclip met 3 posities, verwijdering vanuit bestaande kamrailverband mogelijk
  • Breed scala aan accessoires verkrijgbaar, ook geschikt voor installatie naderhand
  • Kleur van de tuimelschakelaar geeft de nominale stroom aan

Een ontwerp dat voldoet aan de norm en is getest op kwaliteit

Alle installatieautomaten van Eaton worden type-beproefd en goedgekeurd volgens IEC/EN 60898-1 of IEC/EN 60947-2. De bijbehorende testmarkeringen worden geprint op de component. Installatieautomaten die onder de norm IEC/EN 60898-1 vallen, zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in huishoudelijke installaties en zijn ontworpen voor bediening door niet-deskundigen. De norm IEC/EN 60947-2 is van toepassing op installatieautomaten in stroomcircuits met een nominale spanning tot 1000V AC of 1500V DC.

De juiste installatieautomaat voor elke toepassing

Bij het selecteren van het juiste type installatieautomaat voor een bepaalde toepassing, zijn de volgende drie criteria van belang:

1) Stroombegrenzingsklasse (voorheen selectiviteitsklasse)
Installatieautomaten worden onderverdeeld in de stroombegrenzingsklassen (selectiviteitsklassen) 1, 2 en 3, op basis van de afschakeltijd bij kortsluitingen.

2) Nominale stroom
De nominale stroom geeft de stroomwaarde aan die een installatieautomaat continu kan voeren bij een omgevingstemperatuur van 30°C (in residentiële en commerciële toepassingen).

3) Afschakelkarakteristieken
Installatieautomaten met een afschakelkarakteristiek van B of C komen het meest voor, aangezien deze standaard worden toegepast in zowel residentiële als commerciële toepassingen.

Eaton presenteert u de nieuwe generatie installatieautomaten

Installatieautomaten zijn het meest toegepaste type beveiligingscomponent voor overstroombeveiliging. Traditionele zekeringen worden in toenemende mate vervangen door moderne installatieautomaten die opnieuw kunnen worden ingeschakeld na afschakeling. Eaton biedt premium installatieautomaten aan met verschillende nominale stromen en afschakelkarakteristieken, voor zowel residentiële als commerciële toepassingen (xPole-serie) als industriële toepassingen (xEffect-serie).
De basistaak van installatieautomaten is elektrische installaties, mensen en eigendommen beschermen tegen gevaren als gevolg van overbelasting en kortsluiting.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close