Document downloaden () van 20
Overspanningsbeveiliging

SPPVT2/T12 xPole overspanningsbeveiliging

De insteekbare overspanningsbeveiligingen SPPVT2 en SPPVT12 zijn speciaal ontwikkeld voor PV-toepassingen. Zij beschermen de installaties tegen kortstondige overspanningen ten gevolge van directe of indirecte blikseminslag. 

Norm
EN 50539-11
EN-testclassificatie
PV T1/PV T2
Type montage
DIN-rail 35 mm

Belangrijke kenmerken

  • EN-testclassificatie: PV T1/PV T2
  • Type montage: DIN-rail 35 mm breed
  • Extra veiligheid door naleving van EN 50539-11
  • Insteekbare modules
  • Veilige verbinding met de insteekmodules door geïntegreerde draaivergrendeling
  • Visuele statusaanduiding
  • Beschikbaar met hulpcontact
  • Gecodeerde verbindingen en basiselement

PV-installaties hebben overspanningsbeveiliging nodig

Woningen met PV-installaties op het dak zijn extra kwetsbaar voor overspanningen hetgeen beveiligd kan worden met overspanningsbeveiliging. Hiervoor kunnen verschillende typen DC beveiligingen toegepast worden, afhankelijk van het feit of het gebouw ook is voorzien van een extern bliksemvangsysteem op het dak. De overspanningsafleider SPPVT12 beschermt de installaties tegen kortstondige overspanning ten gevolge van directe blikseminslag. Deze overspanningsbeveiligingen zijn geschikt voor een breed scala aan overspanningsbeveiligingstoepassingen in een groot aantal systemen.

Ontworpen om de omvormer te beschermen

In het geval van een nieuw geïnstalleerd PV-systeem moet rekening worden gehouden met overspanningsbeveiliging aan de DC-zijde. Type 2 PV-overspanningsbeveiliging is vereist als geen risico op directe blikseminslag bestaat en alleen indirecte spanningspieken kunnen optreden.

De overspanningsafleiders van type 2 beschermen de omvormer tegen kortstondige overspanning door schakelen en indirecte blikseminslag.

Insteekbare OVP voor PV-toepassingen

De SPPVT12 is een insteekbare OVP voor een PV-toepassing binnen geïsoleerde en geaarde systemen. De overspanningsbeveiligingen hebben een optische storingsmelder aan de voorzijde en kunnen worden uitgerust met een hulpcontact voor monitoring op afstand.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close