Document downloaden () van 20
Armaturen

Led-drivers voor centrale voedingssystemen met CG-S monitoring

Led-voedings- en adresmodule voor in serie geschakelde leds (1-8 leds: 350 mA; 1-5 leds: 500 mA; 1-3 leds: 700 mA; 1-2 leds: 800 mA) met geïntegreerde individuele armatuurmonitoring zonder aparte dataverbinding.

Drie types led-voedings- en monitoringsmodules zijn verkrijgbaar. De SLS-reeks is geschikt voor standaardtoepassingen. De SLR-reeks is speciaal ontworpen voor installatie in inbouwdozen. De SLI-reeks voldoet aan hogere vereisten zoals het kunnen aansluiten van maximaal 8 leds, heeft een breder temperatuurbereik en beschikt over individuele led-monitoring.

In combinatie met een Eaton centrale noodverlichtingsvoeding met STAR-technologie kunnen permanente, niet-permanente en geschakelde armaturen willekeurig door elkaar gebruikt worden in dezelfde eindgroep zonder dat hiervoor een aparte dataverbinding met de armaturen nodig is.

Foutmelding in geval van een onderbreking van de led-serieschakeling of een kortgesloten uitgang. Betrouwbare herkenning van individuele led-storingen dankzij SLI-technologie. Breed temperatuurbereik van -40°C tot +50°C.

SLI-technologie
Betrouwbare foutherkenning op ledniveau
Geschikt tot -40°C
Voor gebruik onder extreme omstandigheden
Vrij instelbare schakelmodus
Automatische monitoring van maximaal 20 armaturen per circuit

Kenmerken

  • Betrouwbare foutherkenning, zelfs bij één individuele led-storing (SLI-technologie)
  • Geschikt voor gebruik in zeer koude omgevingen tot -40°C, zoals bijvoorbeeld vrieshuizen.
  • Lage gebruikskosten dankzij minimaal stand-by verbruik (< 0.5 W)
  • Eenvoudige installatie in smalle armaturen door beperkte afmetingen met standaard doorsnede van 21x30 mm
  • Diverse montagemogelijkheden voor verschillende inbouwposities
  • Zonder aardaansluiting, geschikt voor gebruik in armaturen met isolatieklasse I of II
  • Snellere inspectie dankzij de CEWA GUARD en STAR-technologie: Automatische monitoring van maximaal 20 armaturen per circuit
  • Verlaagde installatiekosten door STAR- techniek: Permanente, niet-permanente en geschakelde armaturen kunnen willekeurig door elkaar gebruikt worden in dezelfde eindgroep
  • Lagere installatiekosten omdat een aparte dataverbinding met de armaturen niet nodig is

Meer veiligheid dankzij intelligente led-monitoring (enkel SLI-modules)

eaton-ceag-el-cps-modules-sli-graphic.jpg
Betrouwbare foutherkenning, zelfs bij één individuele led-storing (SLI-technologie)

De nieuwe SLI-technologie (Single Led monitoring Intelligence) zorgt voor een betrouwbare detectie, zelfs van een storing van slechts één led. 8 in serie geschakelde leds kunnen dus individueel worden bewaakt.

Een defecte led wordt snel opgemerkt en gerapporteerd door de automatische functietest, waarna de reparatie direct kan worden uitgevoerd.

Deze procedure draagt bij aan het behoud van de gebouwveiligheid conform de vereisten voor noodverlichting.

eaton-ceag-el-cps-low-temperature-series-with-icon.jpg

Geschikt voor extreem lage temperaturen (SLI-modules)

De SLI led-drivers zijn bestand tegen gebruik bij extreme temperaturen van -40°C tot +50°C. 

Deze nieuwe drivers zijn dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder bijvoorbeeld vrieshuizen.

ENEC-gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut

Het ENEC-symbool is een onafhankelijk Europees keurmerk, waarmee wordt aangetoond dat apparatuur met dit symbool aan alle van toepassing zijnde Europese normen voldoet.

Alle modules van Eaton moeten strenge testen ondergaan voordat zij dit keurmerk mogen dragen.

enec-logo-black.jpg

Intelligente modules voor meer veiligheid

Algemene verlichtingsarmaturen van andere merken kunnen, met behulp van de modules van Eaton, worden aangesloten op centrale voedingssystemen, waardoor ze kunnen worden geïntegreerd in het noodverlichtingssysteem van een gebouw.

De modules maken monitoring en besturing van maximaal 20 armaturen in dezelfde eindgroep mogelijk.

Met behulp van de Eaton adresmodules kunnen armaturen binnen één circuit in permanente en niet-permanente modus worden gebruikt. In dit geval van de N-EVG’s (elektronische voorschakelapparaten), kan het noodverlichtingsniveau per lamp afzonderlijk worden ingesteld voor batterijgebruik van 30 tot 100% van de nominale lichtstroom.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

ARTIKELNUMMERS

Modules

Artikelnummer (bulkverpakking) Omschrijving
40071349560 V-CG-SLI 350
40071349561 V-CG-SLI 500
40071349562 V-CG-SLI 700
40071349563 V-CG-SLI 1000
40071352419 V-CG-SLS 28
40071352417 V-CG-SLS 350
40071352418 V-CG-SLS 500
40071352369 V-CG-SLS 501
40071352399 V-CG-SLS 701
40071352420 V-CG-SLR 350
40071352421 V-CG-SLR 28
40071351928 Externe modulebehuizing met trekontlasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische gegevens V-CG-SLI 350 V-CG-SLI 500 V-CG-SLI 700 V-CG-SLI 1000
Primaire zijde (gegevens geldig bij volle belasting)        
Aansluitspanning:  230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC
Stand-by verbruik:  < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz)
Stroomopname bij 220 V DC: 43 mA 43 mA 43 mA 38 mA
Opgenomen vermogen:  11.6 VA / 10.7 W 11.5 VA / 11.3 W 10.9 VA / 9.5 W 9.5 VA / 7.8 W
Power factor:  0,9 0,9 0,88 0,8
Inschakelstroom:  ≤ 3.0 A ≤ 3.0 A ≤ 3.0 A ≤ 3.0 A
HF schakelfrequentie:  30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz
Aansluitklemmen:  2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm²
Secundaire zijde        
Uitgangsstroom:  350 mA +/- 10% 500 mA +/- 10% 700 mA +/- 10% 1000 mA (1 led) / 880 mA (2 leds) +/- 10%
Uitgangsspanning:  30 V DC (open-circuit) +/- 10% 30 V DC (open-circuit) +/- 10% 30 V DC (open-circuit) +/- 10% 30 V DC (open-circuit) +/- 10%
Uitgangsspanning in bedrijf:  Max. 25 V +/- 10% (max. 8 leds) Max. 16.5 V +/- 10% (max. 5 leds) Max. 11.0 V +/- 10% (max. 3 leds) Max. 8 V +/- 10% (max. 2 leds)
Aan te sluiten belasting:  1-8 leds (nominale bedrijfsstroom 350 mA), serieschakeling (Vf = 2.85 ... 3.12 V) 1-5 leds (nominale bedrijfsstroom 500 mA), serieschakeling (Vf = 2.85 ... 3.3 V) 1-3 leds (nominale bedrijfsstroom 700 mA), serieschakeling (Vf = 2.85 ... 3.67 V) 1-2 leds (nominale bedrijfsstroom 1000 mA), serieschakeling (Vf = 2.85 ... 4.0 V)
Uitgangsvermogen (max.):  8.75 W 8.50 W 8.05 W 7.04 W
Aansluitklemmen:  2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm²
Maximale kabellengte:  0.5 m (module – led) 0.5 m (module – led) 0.5 m (module – led) 0.5 m (module – led)
Montage:  Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II
Beschermingsgraad:  IP20 IP20 IP20 IP20
Toegestane omgevingstemperatuur:  ta = –40°C tot +50°C ta = –40°C tot +50°C ta = –40°C tot +50°C ta = –40°C tot +50°C
Maximale toegestane temperatuur van testpunt:  tc = 70°C tc = 70°C tc = 70°C tc = 70°C
Afmetingen (l x h x b): 110 x 30 x 21 mm 110 x 30 x 21 mm 110 x 30 x 21 mm 110 x 30 x 21 mm
Materiaal behuizing / kleur:  Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs
Gewicht:  0.042 kg 0.042 kg 0.042 kg 0.042 kg
Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd (EBLF):  100% 100% 100% 100%
Technische gegevens V-CG-SLS 350 V-CG-SLS 500 V-CG-SLS 501 V-CG-SLS 701
Primaire zijde (gegevens geldig bij volle belasting)        
Aansluitspanning:  230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC
Stand-by verbruik: < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz)
Stroomopname: 41 mA (230 V AC) / 26 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 21 mA (220 V DC) 24 mA (230 V AC) / 15 mA (220 V DC) 33 mA (230 V AC) / 21 mA (220 V DC)
Opgenomen vermogen:  9.4 VA (230 V AC) 8.2 VA (230 V AC) 6.0 VA (230 V AC) 7.3 VA (230 V AC)
Power factor:  0.60...0.70 0,55 0.57 0.59
Inschakelstroom:  ≤ 1.5 A ≤ 1.5 A ≤ 1.5 A ≤ 1.5 A
Max. schakelfrequentie:  132 kHz 132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI: A2 A2 A2 A2
Aansluitklemmen:  2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm²
Secundaire zijde        
Uitgangsstroom:  350 mA (constante stroom) 500 mA (constante stroom) 500 mA (constante stroom) 700 mA (constante stroom)
Uitgangsspanning:  14.5 V DC (open-circuit) 8.3 V DC (open-circuit) 4.2 V DC (open-circuit) 4.0 V DC (open-circuit)
Aan te sluiten belasting:  1-4 leds (nominale bedrijfsstroom 350 mA, Vf = 3.0 ... 3.3 V), serieschakeling 2 x led (nominale bedrijfsstroom 500 mA, Vf = 2.5 ... 3.5 V), serieschakeling 1 x led (nominale bedrijfsstroom 500 mA), (Vf = 2.5...3.85 V) 1 x led (nominale bedrijfsstroom 700 mA),  (Vf = 2.5...3.85 V)
Uitgangsvermogen (max.):  4.62 W 3.20 W 2.00 W 2.70 W
Aansluitklemmen:  2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm²
Maximale kabellengte:  1 m (module - led) 1 m (module - led) 1 m (module - led) 1 m (module - led)
Montage:  Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II
Beschermingsgraad:  IP20 IP20 IP20 IP20
Toegestane omgevingstemperatuur:  ta = –20°C tot +50°C ta = –20°C tot +50°C ta = –20°C tot +50°C ta = –20°C tot +50°C
Maximale toegestane temperatuur van testpunt:  tc = 60°C tc = 60°C tc = 60°C tc = 60°C
Afmetingen (l x h x b): 110 x 30 x 21 mm 110 x 30 x 21 mm 110 x 30 x 21 mm 110 x 30 x 21 mm
Materiaal behuizing / kleur:  Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs
Gewicht:  0.042 kg 0.042 kg 0.042 kg 0.042 kg
Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd (EBLF):  100% 100% 100% 100%
Technische gegevens V-CG-SLS 28 V-CG-SLR 350 V-CG-SLR 28
Primaire zijde (gegevens geldig bij volle belasting)      
Aansluitspanning:  230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC 230 V, 50 Hz / 176 - 275 V DC
Stand-by verbruik:  < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz) < 0.5 W (230 V / 50 Hz)
Stroomopname: 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 22 mA (220 V DC) 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC)
Opgenomen vermogen:  8.1 VA (230 V AC) 8.2 VA (230 V AC) 8.1 VA (230 V AC)
Power factor:  0.45 ... 0.60 0.60 ... 0.70 0,45 0.60
Inschakelstroom:  ≤ 1.5 A ≤ 1.5 A ≤ 1.5 A
Max. schakelfrequentie:  132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI: A2 A2 A2
Aansluitklemmen:  2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm² 2 x 2.5 mm²
Secundaire zijde      
Uitgangsstroom:  110 mA (maximale stroom) 350 mA (constante stroom) 110 mA (maximale stroom)
Uitgangsspanning:  28 V DC (constante spanning) 350 mA (constante stroom) 28 V DC (constante spanning)
Aan te sluiten belasting:  Led-strip met eigen stroombeveiliging voor 28 V DC en max. 110 mA 1-3 leds (nominale bedrijfsstroom 350 mA, Vf = 3.0 ... 4.0 V), serieschakeling Led-strip met eigen stroombeveiliging voor 28 V DC en max. 110 mA
Uitgangsvermogen (max.):  3.1 W 4.2 W 3.1 W
Aansluitklemmen:  2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm² 2 x 1.5 mm²
Maximale kabellengte:  1 m (module - led) 1 m (module - led) 1 m (module - led)
Montage:  Voor montage in armaturen met beschermingscategorie I of II Voor montage in een ronde inbouwdoos. Minimaal benodigde inbouwdiepte 60 mm voor module + bedrading

Voor montage in een ronde inbouwdoos. 

Minimaal benodigde inbouwdiepte 60 mm voor module + bedrading

Beschermingsgraad:  IP20 IP20 IP20
Toegestane omgevingstemperatuur:  ta = –20°C tot +50°C ta = –20°C tot +40°C ta = –20°C tot +50°C
Maximale toegestane temperatuur van testpunt:  tc = 70°C tc = 70°C tc = 70°C
Afmetingen (l x h x b): 110 x 30 x 21 mm 41.5 x 57.4 x 43.5 mm 110 x 30 x 21 mm
Materiaal behuizing / kleur:  Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs Vlamvertragend polycarbonaat / grijs
Gewicht:  0.042 kg 41.5 x 57.4 x 43.5 mm 0.042 kg
Lichtstroom ΦE/ΦN aan het einde van de nominale bedrijfstijd (EBLF):  100% 100% 100%
Download Links
X
Download Close