Document downloaden () van 20
Armaturen

Lage temperatuur-serie - Centrale vluchtrouteverlichting en -aanduiding (IP65/IP66)

De noodverlichtingsarmaturen van de lage temperatuur-serie zijn speciaal ontwikkeld voor extreem koude omgevingen met temperaturen tot -40°C en zijn beschikbaar voor zowel vluchtrouteverlichting als -aanduiding.

De LT-serie bevat een nieuwe gespecialiseerde V-CG-SLI-module om gebruik tot -40°C te garanderen. Deze module wordt gebruikt in combinatie met de bestaande noodverlichtingsinstallatie om een nieuwe uitvoering tot stand te brengen die geschikt is voor koele omgevingen.

Dankzij de classificaties van minimaal IP65 en IK08 zijn de armaturen van de LT-serie geschikt voor wand- en plafondmontage in koude toepassingen en ook voor montage buiten.

HACCP
De LT-serie voldoet aan de HACCP regelgeving
Lage temperatuur-serie
Speciaal geschikt voor omgevingen met extreem lage temperaturen tot -40°C
De LT-serie garandeert
Betrouwbare prestaties over een breed temperatuurbereik

Kenmerken

  • Ledarmatuur voor vluchtrouteverlichting met hoge beschermingsklasse (IP65/IP66) voor binnen- en buitengebruik
  • Speciale elektronica voor gebruik tot -40°C
  • Door beperkte oppervlaktetemperatuur geschikt voor montage op brandbare ondergrond
  • Conform HACCP geschikt voor gebruik in de voedselverwerkende industrie
  • Robuuste behuizing van aluminium spuitgietwerk met slagvaste kap van polycarbonaat
  • Atlantic LED II: Een geïntegreerd drukegaliseringsmembraan vermindert de kans op interne condensatie bij wisselende omgevingstemperaturen
  • Snellere inspectie dankzij de CEWA GUARD technologie
  • Verlaagde installatiekosten door STAR-techniek: Permanente, niet-permanente en geschakelde armaturen kunnen willekeurig door elkaar gebruikt worden in dezelfde eindgroep

Speciaal geschikt voor omgevingen met extreem lage temperaturen tot -40°C

Eaton’s LT-serie van centrale noodverlichtingsarmaturen is speciaal geschikt voor temperaturen tot -40°C, wat het plannen van vluchtroutes in omgevingen met zeer lage temperaturen mogelijk maakt.

Productie en distributie van levensmiddelen kunnen profiteren van maximale continuïteit door het toepassen van noodverlichtingsarmaturen uit de LT-serie, die optimaal blijven werken waar andere armaturen uitvallen of minder presteren.

Vluchtroutes zijn ook buiten het gebouw noodzakelijk zodat mensen naar een veilige plaats kunnen worden geleid. Noodverlichtingsarmaturen moeten daarom ook aan de buitenzijde worden voorzien bij de uitgangen van gebouwen. Op plaatsen waar de temperatuur sterk varieert per seizoen, vormt de vluchtrouteverlichting buiten een grote uitdaging.

De LT-serie van Eaton combineert IP65/IP66 behuizingen met gespecialiseerde elektronica die bestand zijn tegen de laagste winterse temperaturen.

eaton-ceag-el-cps-cold-store-46011-mg.jpg
eaton-ceag-el-cps-cold-store-atlantic-lt-mg.jpg

Maximale veiligheid en conformiteit voor een breed scala aan toepassingen

Een groeiend aantal levensmiddelen wordt vanuit alle hoeken van de wereld en in alle seizoenen via grote en kleine distributiecentra naar winkels vervoerd. Dit vereist koelen of vriezen zonder onderbreking.

Het is bekend dat hoge temperaturen een nadelige invloed hebben op de levensduur van de elektronica van armaturen. Temperaturen onder het vriespunt zijn echter ook nadelig voor de elektronica en kunnen leiden tot defecten als de componenten niet geschikt zijn voor een dergelijke omgeving. De LT-serie is ontwikkeld met gespecialiseerde elektronica die voorzien is van specifieke componenten die kunnen functioneren in extreem koude omstandigheden.

Lage temperaturen vormen bovendien ook een uitdaging voor conventionele lampen. Daarom maakt de LT-serie gebruik van led-technologie waarmee een zeer lange levensduur mogelijk is. Dit vermindert de onderhoudskosten en beperkt bedrijfskosten door een lager energieverbruik.

eaton ceag el cps cold store storage mg

De LT-serie beschikt over armaturen voor enkel- en dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding en armaturen voor vluchtroute- en ruimteverlichting van hoge en lage ruimtes. Om die reden is de LT-serie geschikt voor alle toepassingen met lage temperaturen.

Productie en distributie van zowel gekoelde als bevroren levensmiddelen kunnen met Eaton’s noodverlichtingsarmaturen uit de LT-serie betrouwbaar en kosteneffectief voldoen aan de veiligheidseisen.

Voorbeeld van een installatie in een koude opslagruimte

eaton-ceag-el-cps-cold-store-mg.jpg

IJskoud de beste

  • Robuuste behuizing
    Behuizing met hoge classificaties van minimaal IP65 en IK08
  • Elegante verlichting
    Hoogwaardige led met gespecialiseerde optische componenten
  • High-performance elektronica
    Speciale elektronicamodule in de LT-serie bevat specifiek geselecteerde componenten om de werking onder alle omstandigheden te garanderen.
  • Flexibele toepassingen
    Koude opslagruimten zijn vaak onderdeel van een grotere faciliteit met een complexe structuur. De LT-serie biedt een totaalpakket aan oplossingen.
  • Regelgeving voor voedingsmiddelenindustrie
    De LT-reeks is gecertificeerd volgens HACCP en is geschikt voor toepassing bij de opslag en bereiding van levensmiddelen.
eaton-ceag-el-cps-46011-led-lt-cg-s-schräg-unten.png

46011 LED LT CG-S

Pictogramarmatuur (IP65) met een herkenningsafstand van 60 m
eaton-ceag-el-cps-atlantic-led-lt-s-cg-s.png

Atlantic LED II LT CG-S

Pictogramarmatuur (IP65) met een herkenningsafstand van 24 m
eaton-ceag-el-cps-40071355608_40071355613_Atlantic LED II R HB_seitlich-600x300.jpg

Atlantic LED II HB LT CG-S

Armatuur voor montagehoogtes van maximaal 30 m
eaton-ceag-el-cps-40071355603_40071355611_Atlantic LED II R_seitlich-600x300.jpg

Atlantic LED II LT CG-S

Armatuur voor montagehoogtes van maximaal 9.5 m

Bekijk de overige producten van Eaton, Europa’s grootste noodverlichtingsfabrikant

Noodverlichtingsarmaturen kunnen ook nodig zijn in vochtige ruimtes en voor buitentoepassingen. Hierdoor is er behoefte aan armaturen waarbij het binnendringen van water en stof zo goed mogelijk wordt voorkomen. Bij buitengebruik is de invloed van UV-straling ook een belangrijke factor.

Inspecties in overeenstemming met EN 60529 en EN 60598-1 worden uitgevoerd om de beschermingsgraad te controleren. Gebruikelijke beschermingsgraden voor technische armaturen zijn IP54 (bescherming tegen stof en spatwater) en IP65 (bescherming tegen stof en waterstralen).

Meer dan 50 jaar ervaring in veilig evacueren

Eaton biedt een ruim assortiment van noodverlichtingsarmaturen aan. De armaturen zijn standaard voorzien van Eaton’s CEWA GUARD & STAR-techniek, die de basis vormen voor minimale inspectie- en onderhoudskosten. Dankzij de combinatie van efficiënte leds met een lange levensduur en innovatieve verlichtingstechnologie, wordt er tot maar liefst 70% minder energie verbruikt en dalen de onderhoudskosten bovendien aanzienlijk.
Specificaties

ARTIKELNUMMERS

Armaturen

Artikelnummer Omschrijving
40071355609 Atlantic LED II S LT CG-S, vluchtroute-aanduiding voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40°C), IP65, enkelzijdig, centraal gevoed, CG-S techniek, incl. M20 kabelwartel, excl. pictogram
40071355610 Atlantic LED II D LT CG-S, vluchtroute-aanduiding voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40°C), IP65, dubbelzijdig, centraal gevoed, CG-S techniek, incl. M20 kabelwartel, excl. pictogrammen
40071355613 Atlantic LED II R HB LT CG-S, vluchtrouteverlichting voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40 °C), IP65, met asymmetrische smalle optiek, voor grote montagehoogtes, centraal gevoed, CG-S techniek, incl. M20 kabelwartel
40071355614 Atlantic LED II O HB LT CG-S, ruimteverlichting voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40 °C), IP65, met met symmetrische smalle optiek, voor anti-paniek- / ruimteverlichting voor grote montagehoogtes, centraal gevoed, CG-S techniek, incl. M20 kabelwartel
40071355611 Atlantic LED II R LT CG-S, vluchtrouteverlichting voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40 °C), IP65, centraal gevoed, CG-S techniek, incl. M20 kabelwartel
40071355612 Atlantic LED II O LT CG-S, ruimteverlichting voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40 °C), IP65, centraal gevoed, CG-S techniek, incl. M20 kabelwartel
40071351579 46011 LED LT CG-S, vluchtroute-aanduiding voor toepassingen bij lage temperaturen (tot -40°C), enkelzijdig, herkenningsafstand 60 m, centraal gevoed, CG-S techniek, excl. pictogramkap

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom: Atlantic LED II HB R/O LT CG-S: 380 lm
Atlantic LED II R LT: 250 lm
Atlantic LED II O LT: 260 lm
Herkenningsafstand:  46011 LED LT CG-S: 60 m
Atlantic LED II S/D LT CG-S: 24 m
Lichtstroom ΦEN
aan het einde van de nominale bedrijfstijd:
100%
Materiaal:

Behuizing: 
46011 LED LT CG-S: Gelakt plaatstaal
Atlantic LED LT CG-S: Die-cast aluminium
Kap:
Vlamdovend polycarbonaat

Kleur behuizing:

46011 LED LT CG-S: Wit, vergelijkbaar met RAL 9010
Atlantic LED LT CG-S: Grijs, vergelijkbaar met RAL 7001

Gewicht: 40611 LED LT CG-S: 5.5 kg
Atlantic LED II S LT: 1.4 kg
Atlantic LED II D LT: 1.6 kg
Atlantic LED II R/O HB LT CG-S: 1.4 kg
Atlantic LED II R/O LT CG-S: 1.4 kg
Montagemethode: Wand- en plafondmontage
Aansluitklemmen: Atlantic LED II (alle versies): 3 x 2 x 2.5 mm²
46011 LED LT CG-S: 3 x 2 x 2.5 mm²
Aansluitspanning: 230 V AC, 50 Hz
176 – 275 V DC
Stroomopname (220 V DC):

Atlantic LED II LT CG-S: 21 mA
Atlantic LED II LT HB CG-S: 27 mA
46011 LED LT CG-S: 50 mA

Opgenomen vermogen (230 V AC)
(schijnbaar / effectief vermogen):

Atlantic LED II CG-S: 5.6 VA / 4.0 W
Atlantic LED II HB CG-S: 6.4 VA / 4.7 W
46011 LED LT CG-S: 11.0 VA / 10.5 W

Power factor:

Atlantic LED II CG-S: 0,71
Atlantic LED II HB CG-S: 0,73
46011 LED LT CG-S: 0,9

Inschakelstroom: 3 A
Toegestane omgevingstemperatuur: -40°C tot +40°C

Lichtbron:

Atlantic LED II CG-S: 1 x 2.2 W
Atlantic LED II HB CG-S: 2 x 1.6 W
46011 LED LT CG-S: 8 x 1 W
Download Links
X
Download Close