Document downloaden () van 20
Frequentieregelaars

SPX9000 frequentieregelaar

De SPX9000 frequentieregelaar is de ideale keuze voor veeleisende toepassingen die betrouwbaarheid, reactiesnelheid, precisie en prestaties vereisen. Mogelijke toepassingsgebieden variëren van hef- en transportmiddelen tot compressoren en tunnelboormachines. De apparaten zijn niet alleen eenvoudig te gebruiken - ze kunnen ook ingezet worden bij additionele systeemeisen, met name wanneer het gaat om het aansturen van complexe of aangepaste applicaties die worden aangedreven door permanent magneet- of inductiemotoren. Het robuuste ontwerp zorgt voor een effectieve bescherming tegen storingen in de stroomvoorziening. Bovendien zorgen het geavanceerde motorbesturingssysteem en de effectieve beschermingsmaatregelen voor een betrouwbare werking van zowel de motor als de frequentieregelaar.

Brede inzetbaarheid:
Nauwkeurige toerentalregeling van PM-motoren
Regelsysteem:
Dynamische open-loop en closed-loop vector regelingen
Vermogen:
Van 0.75 kW / 400 V tot 2 MW / 690 V

Belangrijke kenmerken

  • I/O uitbreiding via insteekmodules (5 slots, waarvan 3 vrij toewijsbaar)
  • Optionele fieldbus interfaces (CANopen, Profibus-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  • PID-regelaar en compensatie blindvermogen (PFC)
  • Zowel directe als parallelle schakelingen zijn mogelijk
  • Multi-monitoring display voor het tegelijkertijd monitoren van maximaal 3 verschillende waarden
  • U/f-regeling met boost- en slipcompensatie
  • Interne remchopper beschikbaar tot frame size 9
  • 230 V versies beschikbaar op aanvraag

Brede inzetbaarheid in veeleisende toepassingen

De SPX9000 frequentieregelaars zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder hijs- en transportapparatuur (kranen, lieren en liften), compressoren en oliepompen, shredders, slijpers, mixers en extruders, maar ook wikkelmachines, afwikkelaars en tunnelboormachines. Dit omvat positionerings-regeltoepassingen, de synchronisatie van multimotorsystemen en de besturing en synchronisatie van wikkelsystemen. Dankzij de superieure processorprestaties is de SPX9000 in staat om absolute encoders of rotatiefeedback te gebruiken voor een nauwkeurige motorregeling.

Perfecte bescherming voor betrouwbaar gebruik

Naast de IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12) en IP00 beschermingsgraad bieden de compacte behuizingen met het geïntegreerde RFI filter extra bescherming. De 2 overbelastingsmodellen (150 % en 110 %) beschermen de toepassing tegen stilstand in geval van nood, terwijl de geïntegreerde smoorspoelen en EMC filters een effectieve bescherming bieden tegen eventuele storingen in de energievoorziening. Tot maat FR6 is er al een remchopper in de behuizing geïntegreerd.

9000XDrive configuratiesoftware

Met de 9000XDrive software is de configuratie eenvoudig. Gebruikers kunnen parameters uploaden en downloaden, en deze vervolgens wijzigen, opslaan en overzetten naar een willekeurig aantal frequentieregelaars. Het is ook mogelijk om parameters af te drukken of te vergelijken met vooraf ingestelde waarden om de aandrijfconfiguratie te bepalen. Met behulp van door de gebruiker gedefinieerde functies kunnen operators referentiewaarden instellen, de frequentieregelaars starten en stoppen, en real-time waarden monitoren. Deze waarden kunnen grafisch worden weergegeven, wat het configuratieproces vereenvoudigd.

Eaton’s ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts op het gebied van energie-efficiëntie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links