Document downloaden () van 20
Nokkenschakelaars en lastscheiders

Dumeco DC lastscheider

Eaton’s Dumeco DC lastscheiders zijn speciaal ontworpen voor laagspanningsgelijkstroomtoepassingen: residentieel, utiliteit, en DC batterijopslag. Ze hebben een nominale waarde van 1000 V DC en zijn verkrijgbaar van 63 A tot 1250 A.

Norm:
Wereldwijde accreditatie
Nominale bedrijfsstroom:
63 A tot 1250 A
Nominale spanning:
1000 V DC

Verschillende montageopties

Eaton’s Dumeco DC lastscheiders zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld met voorgemonteerde handgreep of met schakelaaras en handgreep met hangslotvergrendeling en interlock functie.

Verkrijgbaar in CI-K-behuizing

Eaton’s Dumeco DC lastscheiders zijn verkrijgbaar in een CI-K-behuizing.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links