Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Magneetschakelaars en motorstarters

DIL magneetschakelaars

De DIL magneetschakelaars uit de Eaton Moeller series zijn krachtig, efficiënt en veelzijdig en kunnen worden gecombineerd met ons volledige assortiment motorbeveiligingen. De DC apparaten onderscheiden zich door een lager stroomverbruik, waardoor ze energiezuiniger zijn en de voedingen kleiner kunnen zijn. De DIL magneetschakelaars zijn geschikt voor wereldwijd gebruik en bestrijken het gehele gebied, van mini magneetschakelaars (tot 7 A) tot en met vacuümmagneetschakelaars (tot 3180 A). Dankzij SmartWire-DT kunnen de magneetschakelaars intelligent communiceren, waardoor ze op afstand kunnen worden bestuurd.
Bouwgrootte:
Compact & krachtig
Energie-efficiëntie:
Geschikt voor IE3
Wereldwijde toepasbaarheid:
UL, CSA, IEC/EN, Marine, GOST

Belangrijke kenmerken

  • DILM tot 170 A
  • DILM framematen: 45 mm tot 32 A; 55 mm tot 72 A; 90 mm tot 170 A
  • Temperatuurbereik: -25 °C tot +60 °C
  • DC-bekrachtigde apparaten met geïntegreerde dempelementen
  • Dubbele raamklemmen voor een betrouwbare bekabeling van verschillende doorsneden

DILM magneetschakelaar

Ondanks de kleine afmetingen van zowel de DC als de AC modellen kan de serie DILM magneetschakelaars motoren tot 170 A schakelen en is een hulpcontact (tot 38 A) al geïntegreerd. Het NC hulpcontact is een spiegelcontact en is daarmee geschikt voor gebruik in veiligheidsgerelateerde toepassingen. Dit vereenvoudigt de planning, installatie en inbedrijfstelling van projecten.

DILL magneetschakelaar voor verlichting

De DILL serie is gebaseerd op de DILM magneetschakelaar en is speciaal ontworpen voor het schakelen van lampen over 3 stroombereiken (12 A, 18 A, 20 A). Dankzij de hoge schakelcapaciteit kunnen de magneetschakelaars de inschakelstroom voor alle typen lampen aan, zelfs over lange afstanden.

4-polige DILMP magneetschakelaar

De 4-polige magneetschakelaars zijn in 4 maten verkrijgbaar, van 20 A tot 200 A, en zijn speciaal ontworpen voor gebruik in AC 1 circuits. Dankzij het uniforme accessoires assortiment kunnen ook alle componenten van de 3-polige serie worden gebruikt. De magneetschakelaars zijn perfect voor toepassingen die worden gekenmerkt door veelvuldig uitschakelen of omschakelen van het elektriciteitsnet, alsmede voor verwarmingssystemen en voor het schakelen van 4-polige belastingen.

DILK magneetschakelaar

De DILK magneetschakelaars worden gebruikt in blindvermogen compensatie apparatuur waarbij condensatorbanken moeten worden geschakeld. De geïntegreerde serieweerstanden kunnen op betrouwbare wijze condensatoren schakelen met zeer hoge piekinschakelstromen (tot 180 keer de normale stroom).

DIUL omkeercombinatie en SDAINL ster-driehoek-combinatie

Het assortiment magneetschakelaarcombinaties bestaat uit de volledig voorbedrade DIUL omkeringscombinaties tot 30 kW en de SDAINL ster-driehoek-combinaties tot 132 kW. Doordat ze compleet bedraad zijn, kunnen ze snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.

DIL magneetschakelaar

Krachtig & compact.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links