Met easySoft is het programmeren van apparaten uit het easy productassortiment snel en gebruiksvriendelijk. De beschikbare functies kunnen eenvoudig als schakelschema's worden geïntegreerd in het besturingsprogramma. easySoft V7 biedt gebruikers de keuze uit 4 programmeertalen (EDP, LD, FBD, ST), wat de noodzaak voor training aanzienlijk vermindert. Schakelschema's kunnen eerst in de simulatiemodus worden getest en later worden opgeslagen. De mogelijkheid om te kiezen uit verschillende functieblokken, zoals dataloggers en alarmen, maakt het programmeren nog efficiënter. Projecten worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang door middel van wachtwoorden op meerdere niveaus.
Vanaf easySoft V7.3 wordt de Modbus TCP clientfunctie ondersteund in de easyE4 basiseenheid. Zo kan de easyE4 flexibel worden gebruikt als client of server. Bovendien ondersteunt easySoft het SmartWire-DT systeem via de EASY-COM-SWD-C1 communicatiemodule (SWD-coördinator). Net zoals de SWD-Assist kunnen de SWD-deelnemers volledig worden geconfigureerd via easySoft. Dit betekent dat u geen extra software nodig heeft.
easySoft tutorials
Handige video's waarin alle functies van de software worden uitgelegd.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
Ontdek Eaton's 'Assortiment' tab voor alle technische datasheets & documentatie zoals technische specificaties, ETIM data, normen, certificeringen, CAD data, en handleidingen die per model uit dit assortiment te verkrijgen zijn.