Document downloaden () van 20
Stuurrelais, meet- en bewakingsrelais

EMT6 thermistor-motorbeveiligingsrelais

Het EMT6 thermistor-motorbeveiligingsrelais uit de Eaton Moeller series beschermt apparatuur tegen te hoge temperaturen als gevolg van zwaar starten, remmen, onder- en overspanning en hoge schakelfrequenties. De temperatuur wordt bewaakt door middel van een temperatuursensor die zich direct bij de motorwikkelingen bevindt. De EMT6 is ook geschikt voor het bewaken van de temperatuur van motorlagers, tandwielkasten, oliën en koelvloeistoffen.

Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC/EN, UL/CSA, CCC, ATEX
Rendabele functionaliteit:
Uitvoeringen met 2 sensorcircuits

Belangrijke kenmerken

  • IEC/EN, UL/CSA en CCC goedkeuringen
  • De K-versie is ATEX gecertificeerd

Geïntegreerde functionaliteitstest bij thermische beveiligingen

De werking van de thermische beveiliging dient regelmatig te worden getest, bij zowel de inbedrijfstelling als tijdens onderhoud. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn alle EMT6 modellen voorzien van een geïntegreerde testknop, die kan worden gebruikt om een foutstatus te simuleren.

1 apparaat in plaats van 2

De modellen met 2 sensorcircuits kunnen 2 afzonderlijke temperaturen bewaken, wat zowel rendabel als tijdbesparend is. De apparaten kunnen ook worden gebruikt voor het implementeren van early-warning systemen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links