Document downloaden () van 20
HMI’s en industriële PC’s

XV300 HMI / PLC

Het XV300 touchpaneel uit de Eaton Moeller series onderscheidt zich door zijn moderne design en gebruiksgemak, gebaseerd op de intuïtieve interface van een smartphone of tablet. De apparaten kunnen worden gebruikt als HMI bedienpaneel of optioneel met geïntegreerde PLC functionaliteit. Ze bieden hoge systeemprestaties, die samen met de krachtige grafische processor zorgen voor het ontwerp van de gebruikersinterfaces conform de laatste normen. Dit maakt zowel snelle schermwisselingen als de integratie van multimedia elementen, waaronder video's en webcontent, mogelijk. De PLC functie kan met CODESYS V2 of V3 geprogrammeerd worden. Het creëren van de gebruikersinterface is eenvoudig, dankzij de intuïtieve GALILEO visualisatiesoftware. Daarnaast is het ook mogelijk om de visualisatie via CODESYS te gebruiken.
Krachtige prestaties:
ARM Cortex A9 800 MHz microprocessor
Diverse displays:
5”, 7”, 10”, 12” en 15 inch
Uitgebreide bescherming:
IP65 (voor), IP20 (achter)

Belangrijke kenmerken

  • ARM Cortex A9 800 MHz microprocessor
  • DNV-GL maritieme goedkeuringen voor de 7 en 10 inch apparaten
  • Capacitief multi-touch display
  • Kan in portret- of landschapsmodus gebruikt worden
  • 1 of 2 Ethernet interfaces
  • Optionele SmartWire-DT en Profibus-DP interfaces verkrijgbaar
  • Standaard HMI-versies en versies met extra PLC-functionaliteit
  • Ingesloten Linux-besturingssysteem

XV-303

De XV-303 displays met PCT technologie (projected capacitive touch) zijn ontworpen voor front-montage. Dankzij de multi-touch functie kunnen ze intuïtief worden bediend met meerdere vingers of zelfs met beide handen. Net als bij elke moderne touchpad of smartphone kunnen gebruikers met 2 vingers zoomen en scrollen. Uiterst nauwkeurige sensoren voorkomen bedieningsfouten of onbedoeld starten van de machine, waardoor de veiligheid van het systeem wordt vergroot. De apparaten zijn voorzien van een anti-reflecterend scherm van gehard glas dat ook gemakkelijk te reinigen is. Er zijn 7”, 10” en 15” displays beschikbaar, inclusief versies met een beeldverhouding van 16:9.

XV-313

De XV-313 apparaten zijn ontworpen voor achtermontage. Het scherm ligt in één vlak met de voorzijde van het bedieningsconsole, wat resulteert in een plat, randvrij oppervlak dat voldoet aan de moderne designs. Net als bij de XV-303 ondersteunt het capacitieve multi-touch display de implementatie van moderne gebruikersinterfaces (gebarenbediening). Er zijn 7” en 10 inch displays beschikbaar, inclusief versies met een beeldverhouding van 16:9.

XV-363

De XV-363 is een infrarood touch panel voor front-montage. Het wordt geleverd met een metalen behuizing en een scherm van gelamineerd veiligheidsglas met anti-reflectiecoating, die met name geschikt is voor gebruik onder zware omstandigheden. Displays van 5,7”, 10” en 12 inch zijn leverbaar met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. De afmetingen van de apparaten zijn identiek aan die van de XV400 serie.

GALILEO visualisatiesoftware

De intuïtieve GALILEO visualisatiesoftware zorgt voor een nog betere functionaliteit van de XV-panelen. Bijvoorbeeld, als GALILEO WebVisu is geactiveerd, kan de XV300 visualisatie vanaf mobiele apparaten ook op afstand worden getoond.

SmartWire-DT geïntegreerd

De XV300 serie ondersteunt het SmartWire-DT communicatiesysteem. Hierdoor is het eenvoudig om de apparaten in flexibele automatiseringsoplossingen op te nemen waardoor er minder componenten en engineering nodig zijn dan bij conventionele bekabeling. SmartWire-DT maakt de integratie van de communicatie en het I/O-niveau rechtstreeks in de besturing, display en schakelcomponenten mogelijk, waardoor er nieuwe mogelijkheden voor oplossingen ontstaan die tegelijkertijd creatief en voordelig zijn.

Programmeren met CODESYS

Gebruikers kunnen krachtige en uitgebreide programmeerfuncties ontwikkelen, wanneer de optionele, op CODESYS gebaseerde, PLC-functie wordt gebruikt om een efficiënte HMI / PLC combinatie te creëren. XV300 displays kunnen worden geconfigureerd met XSOFT-CODESYS V2 of V3. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat u in de toekomst bestaande programma's kunt gebruiken, terwijl u met de nieuwste tools ook de mogelijkheid hebt om nieuwe ontwerpen te implementeren.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links