Document downloaden () van 20
Frequentieregelaars

PowerXL DM1 frequentieregelaar

De PowerXL™ DM1 frequentieregelaars combineren maximale functionaliteit met een compact formaat. De apparaten kunnen worden gebruikt op locaties met beperkte ruimte, terwijl de volledige functionaliteit van een standaard universele aandrijving gewaarborgd blijft. Dit omvat pomp- en HVAC-toepassingen evenals de regeling van conventionele motoren zoals asynchrone of PM-motoren. Enkelfasige (115/230 V) en driefasige (400/600 V) uitvoeringen zijn beschikbaar voor het vermogensbereik tot 22 kW. De DM1 Pro versie wordt standaard geleverd met Safe Torque Off en uitgebreide communicatieprotocollen.
Veilig:
STO voor SIL2, PLd, Cat. 1
Efficiënt:
Geschikt voor IE4-motoren
Snelle inbedrijfname:
Bluetooth en geïntegreerde webserver

Belangrijke kenmerken

  • Modbus RTU geïntegreerd
  • DM1 Pro: Modbus TCP, BACnet MS/TP en IP, Ethernet IP geïntegreerd
  • U/f-regeling, SLV-regeling, PM-regeling
  • Omgevingstemperaturen tot 50° C zonder derating
  • Kortsluitbeveiliging zonder extra voorschakelapparatuur
  • Bluetooth geïntegreerd
  • Hoge overbelastbaarheid: 150% gedurende 60 seconden, 200% gedurende 2 seconden, dual rating
  • DM1 Pro: Geïntegreerde webserver
  • DM1 Pro: Safe Torque Off - SIL2, PLd, Cat.3

PowerXL DM1 frequentieregelaar

Maximale functionaliteit in een compact design.

Ruimtebesparende installatie in bestaande systemen

Dankzij het compacte ontwerp past de DM1 ook in kleine behuizingen met een diepte van slechts 200 mm. Daarnaast maakt de geringe footprint een kosteneffectieve installatie binnen het besturingspaneel mogelijk.

Profiteer van de grote verscheidenheid aan functies

De DM1 basisuitvoering is geschikt voor eenvoudige toepassingen waarin geen extra regelingen nodig zijn en is voorzien van Modbus-RTU, U/f-regeling, en Bluetooth. De DM1 Pro is daarnaast ook uitgerust met een toetsenbord, een 7 segments display, een setpointpotentiometer, STO, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP en BACnet IP, SLV-regeling, PM-regeling, geïntegreerde webserver en een slot voor één optiekaart.

Ondersteuning tijdens inbedrijfname – geïntegreerde webserver

De DM1 Pro vereist geen externe software, aangezien de geïntegreerde webserver toegang tot alle apparaatinstellingen en diagnosegegevens biedt. Alle DM1 frequentieregelaars kunnen ook worden geparametreerd met de PowerXL inControl-software. Deze software biedt dezelfde functionaliteit als de webserver en kan worden gebruikt, met name, als de DM1 moet worden ingeregeld zonder gekoppeld te zijn aan een motor. Daarnaast kunnen de frequentieregelaars ook in bedrijf worden genomen via het externe DG1-toetsenbord waarop alle parameters en instellingen in leesbare tekst worden weergegeven.

Eaton’s ondersteuning omtrent energie-efficiëntie

De ErP-richtlijn en de steeds grotere mate van machine-automatisering verhogen de vraag naar apparaten met variabele snelheid, zelfs in eenvoudige toepassingen. Wat betekent naleving van de ErP-richtlijn voor u en hoe kunt u uw toepassingen energie-efficiënter maken? U vindt de antwoorden op deze en vele andere vragen in onze uitgebreide whitepapers, brochures, en in onze podcast met Eaton experts op het gebied van energie-efficiëntie.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links