Document downloaden () van 20
DC schakelen

SOL30- / SOL30X-Safety brandweerschakelaar

Met de Eaton Moeller brandweerschakelaars kan de energie van de zon veilig en efficiënt worden benut. In geval van brand blijven er vaak DC spanningen tot 1000 V op de modules en de kabels aanwezig, ook nadat de omvormer is uitgeschakeld, waardoor het voor brandweerlieden bijna onmogelijk is om hun werk te doen. De stringbeveiligingen zorgen voor de veiligheid van de brandweerlieden door het mogelijk te maken de kabels van de zonnepanelen naar de omvormer met 1 handeling ter plaatse of via het plaatselijke elektriciteitsbedrijf los te koppelen.

Automatische afschakeling:
Brandweerschakelaar met onderspanningsafschakelspoel
Temperatuurbereik:
-25 °C tot +60 °C

Belangrijke kenmerken

  • Nominale spanning: 1000 V
  • Nominale stroom van elke lastscheider: 30 A (26 A)
  • Gebruikscategorie: DC-PV1, DC-PV2
  • Nominale stroom le: 30 A (26 A)
  • Afschakeling op afstand met geïntegreerde onderspanningsafschakelspoel: 230 V, 50 Hz of 24 V DC
  • Direct gereed voor aansluiting
  • Signalering van schakeltoestanden via hulpcontacten (1 NO en 1 NC)
  • Drukcompensatieplug
  • Verschillende connectortypes beschikbaar: MC4 of metrische kabelwartel
  • Interne weerstand van elke lastscheider: 7 mΩ

Spanningsloze stringbeveiliging met 1 handeling

De brandweerschakelaar moet in de DC-kabel, in de directe nabijheid van de PV-modules, worden geïnstalleerd. Zodra het object waar de brand is, is losgekoppeld van de lokale voeding, of het PV-systeem lokaal is uitgeschakeld, worden de PV-modules automatisch afgeschakeld door de onderspanningsafschakelspoel in de brandweerschakelaar.

SOL30-Safety

Voor kleine fotovoltaïsche systemen met 1 of 2 identieke strings is de basisversie van Eaton’s beproefde brandweerschakelaars ideaal. Met een capaciteit van 30 A bij 1000 V DC, kan de stringbeveiliging veilig alle standaard types schakelen.

SOL30X-Safety

Voor fotovoltaïsche systemen die uit verschillende strings bestaan, biedt Eaton voorbedrade brandweerschakelaars die 2, 3, 4 of 6 lastscheiders in 1 behuizing combineren. In tegenstelling tot een conventionele kabelbehuizing worden de afzonderlijke strings niet parallel aangesloten, maar kunnen ze afzonderlijk op de omvormer worden aangesloten. Hierdoor kunnen meerdere MPP-trackers worden gebruikt en kunnen de prestaties van de omvormer worden geoptimaliseerd.

Eenvoudig en beschermd

De brandweerschakelaars zijn beschikbaar met metrische kabelwartels of MC4-connectors. Voor apparaten met metrische kabelwartels worden alle kabels via klemmenstroken aangesloten. Hierdoor gebeurt het installeren van de apparaten snel en eenvoudig. De IP65 behuizing en de drukcompensatieplug maken de brandweerschakelaars ideaal voor gebruik buitenshuis.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links