Document downloaden () van 20
PLC’s en I/O systemen

XC300 modulaire PLC

De XC300 is een krachtige en flexibele modulaire PLC die machine- en installatiebouwers in staat stelt om slimme en moderne automatiseringsconcepten te implementeren. De 3 varianten zijn voorzien van snelle CPU’s, I/O's aan boord, geïntegreerde RS485, CAN en onafhankelijke Ethernet interfaces. Daarnaast maken de WEB-Visu en de OPC-UA server van het apparaat een communicatieknooppunt bij de implementatie van systeemconcepten op basis van Industrie 4.0. De XC300 apparaten kunnen ook flexibel worden uitgebreid met de componenten van het XN300 I/O systeem en creëren compacte oplossingen met een hoge dichtheid d.m.v. push-in klemmen.

 
Beveiligde communicatie:
Tot 3 afzonderlijke Ethernet interfaces
Krachtige processor:
Taakcyclustijden tot wel 500 µs
Toekomstbestendig:
Industry 4.0 ready

Belangrijke kenmerken

  • ARM CORTEX A7 Dual Core @960 MHz processor
  • Geïntegreerde CAN en Ethernet interfaces
  • WEB-Visu (HTML5) en OPC-UA server
  • Plug-in verbindingen
  • Uitbreidbaar met het XN300 I/O systeem

Uitgebreide functies en interfaces

De 3 varianten van de XC300 PLC hebben tot 3 onafhankelijke Ethernet interfaces voor gebruik in verschillende netwerken. Daarnaast completeren de RS485 interface, 2 CAN interfaces en 4 I/O-kanalen met hun eigen voeding, de universele communicatie en besturingsfuncties van het apparaat.

Compacte automatiseringsconcepten

Door de apparaten te combineren met de I/O systemen uit de XN300 serie kan de gebruiker oplossingen op maat maken terwijl de footprint tot een minimum beperkt blijft. Zowel de XC300 PLC’s als de XN300 modules hebben een aantrekkelijk, uniform design, dat kan worden gecombineerd met Eaton’s innovatieve XV300 touch displays om krachtige, geavanceerde automatiseringsconcepten te ontwikkelen. De verbinding tussen de XC300 besturing en het XN300 systeem kan lokaal of decentraal worden ingezet.

Communicatie is zijn sterke punt

De XC300 PLC integreert naadloos in bestaande automatiseringsoplossingen en maakt ook nieuwe, innovatieve machine- en systeemconcepten mogelijk op basis van Industrie 4.0. Gebruikersbeheer, segmentatie, encryptie en verificatie certificaten op basis van de huidige standaarden in communicatie- en beveiligingstechnologie (TLS/IPSec) beschermen tegen onbevoegde toegang tot de computer, en manipulatie van het gebruikersprogramma. Het apparaat ondersteunt ook de visualisatie van CODESYS via de HTML5 webserver (https) en de wachtwoord beveiligde toegang tot het bestandensysteem (sftp). De OPC-UA server voor M2M communicatie, voor bediening en onderhoud op afstand, vormt een aanvulling op het communicatieprofiel voor de perfecte toegang tot de wereld van Industrie 4.0.

Naadloze integratie

De XC300 apparaten kunnen via elke Ethernet interface worden geprogrammeerd en gevisualiseerd met CODESYS V3. Bestaande programma's en bibliotheken kunnen in alle XC-PLC’s worden gebruikt.

XC300 modulaire PLC

Intelligent besturingssysteem voor seriematige machinebouw als een op maat gemaakte oplossing voor uw machine.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links