Download document () of 20
PLC’s en I/O systemen

XI/ON remote I/O systeem

Het gedecentraliseerde I/O-systeem XI/ON van Eaton omvatte XN en XNE, samen met de bijbehorende accessoires. Het XN300-systeem, de opvolger van het XI/ON I/O-systeem, maakt flexibele uitbreiding van het lokale functieniveau van de nieuwe XControl controllergeneratie mogelijk, en kan worden gebruikt als remote I/O via gateways. Het universele gebruik van het XN300 I/O systeem voor het lokale en gedecentraliseerde I/O-niveau vermindert apparaatvariatie en vereenvoudigt engineering. Daarnaast kan de IO-configuratie met alle XN300 I/O-modules worden aangepast aan de eisen van uw automatiseringsoplossing. In gedecentraliseerde toepassingen kunnen de XN300 I/O-modules via gateways worden geïntegreerd in gestandaardiseerde CANopen- en EtherCAT-communicatienetwerken. Hierdoor kan het XN300-systeem met elke PLC worden gebruikt en vormt het een moderne vervanging voor de XION-serie. Het XControl-systeem omvat de modulaire XC-303, XC-204 en XC-104 PLCs, die kunnen worden gecombineerd met de XN300 I/O-modules en -gateways, evenals de XSOFT-CODESYS-3 programmeersoftware.
Eenvoudige installatie en vervanging:
Plug-in modules
Flexibele communicatie:
Geschikt voor een groot aantal veldbussystemen
Hoge kanaaldichtheid:
Maximaal 16 DI/DO op 12,5 mm

Belangrijke kenmerken

  • Hoge mate van modulariteit
  • Compact ontwerp
  • Breed assortiment accessoires
  • Effectieve diagnostiek
  • Eenvoudig gebruik

Decentrale I/O voor uitgebreide communicatiemogelijkheden

De XI/ON gateways zijn geschikt voor de veldbussystemen: CANopen, Profibus-DP, DeviceNet en Ethernet. Het decentrale I/O systeem kan dus worden aangesloten op een groot aantal besturingen, ongeacht het veldbustype.

Veelzijdige toepassingen

Dankzij de grote verscheidenheid aan XI/ON modules kunnen gebruikers het remote I/O systeem aan hun individuele behoeften aanpassen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om het systeem te gebruiken voor een breed scala aan toepassingen. Dankzij de plug-in aansluiting kunnen de modules snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Dit maakt ook snelle modulewijzigingen (hot swaps) mogelijk. De bedrading van de basismodule wordt geïmplementeerd via schroefaansluitingen of cage-klemmen.

Uitgebreid assortiment

Het uitgebreide XI/ON assortiment omvat gateways, blokmodules en slice-modules die eenvoudig op de basismodule kunnen worden aangesloten. Het aantal kanalen per module varieert van 1 tot 32 kanalen. Bovendien is er een grote verscheidenheid aan analoge en digitale modules beschikbaar.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close

Handige links