Document downloaden () van 20
Behuizingen

xComfort Mini en Micro

De xComfort Mini en Micro is een compacte opbouw verdeelkast voor residentiële en commerciële toepassingen met een IP20 en IP30 beschermingsgraad. Naast een uitgebreide range van 7 verschillende kastgroottes (van 2 tot 6 TE), is deze serie ontworpen volgens NEN-EN-IEC 62208 en kan dus worden gebruikt voor projecten in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61439-3. 

De serie omvat uitvoeringen met en zonder venster en bestaat volledig uit ABS-kunststof. Deze producten worden doorgaans gebruikt in renovatieprojecten in residentiële en commerciële gebouwen waar de ruimte in standaard verdeelkasten beperkt is en flexibele oplossingen dus vereist zijn voor het plaatsen van automaten. In combinatie met Eaton's bewezen aanbod aan modulaire schakel- en beveiligingscomponenten biedt deze serie de ideale oplossing voor uw toepassingen.

Beschermingsgraad
IP30/IP20 (IK05)
Typen
met of zonder venster
Materiaal
ABS-kunststof

Belangrijke kenmerken

  • Micro-verdeelkasten met 2 en 4 modulen
  • Mini-verdeelkasten met 2, 3, 4, 5 en 6 modulen
  • Opbouw uitvoering
  • Met lood verzegelbaar
  • Transparant venster
  • Kunststof DIN-rail

Modulaire componenten - voor verhoogde veiligheid, kwaliteit en veelzijdigheid

Eaton biedt een uitgebreide range hoogwaardige automaten aan zodat installateurs beschikken over alles wat ze nodig hebben voor eenvoudige installatie of uitbreiding van verdeelinstallaties. Door de slimme configuratie van de schakel- en beveiligingscomponenten in de inbouwverdeelkast, kunnen storingen in de installatie veilig worden afgeschakeld.

Voorbedrade verdeelkasten - aan u de keuze!

Kies de juiste componenten voor uw residentiële en commerciële projecten uit verscheidene standaardcomponenten en lege verdeelkasten. Eaton voorziet u van de nodige technische informatie voor eigen ontwerpverificatie volgens NEN-EN-IEC 61439-3. Als alternatief kunt u ook kiezen voor een voorbedrade verdeelkast. In dat geval zal Eaton u een documentatiepakket met een gedetailleerde ontwerpverificatie bezorgen. U kunt zich concentreren op uw prioriteiten, terwijl Eaton voor de rest zorgt.

Voordelen

  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
  • Compact ontwerp
  • Ideale verdeler voor renovatieprojecten
Value Banner Fulfilled Standards

Sterk in maatwerk

Eaton biedt ook services op maat, zoals maatwerkconfiguraties met schakelklokken. Ontdek hoe schakelklokken en andere modulaire componenten uw project kunnen versterken.

Bewezen ontwerp

Dankzij het gestroomlijnde en eenvoudige ontwerp, is de xComfort Mini/Micro-serie al jarenlang een bewezen component in de woningbouw.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties - xComfort Mini en Micro

Energieverdeelkast, leeg

Ontwerp volgens NEN-EN-IEC 62208
Beschermingsgraad: IP30 of IP20 (IK05)
Isolatieklasse: II
Met lood verzegelbaar venster
Aangeduide metrische zones voor kabelinvoer
Behuizingsmateriaal: ABS
Kleur: RAL 9003 grijs met transparante deur
Kunststof DIN-rail
Glow-wire test 650 °C 
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de PDF of online catalogus raadplegen.
Download Links
X
Download Close