Bedrijven overal ter wereld hebben te maken met een groeiend risico op stroomstoringen ten gevolge van stroomuitval. Bij stroomuitval, die optreedt tijdens grote stroomonderbrekingen in een uitgebreid gebied, is er gedurende een periode die kan variëren van enkele minuten tot meerdere uren geen elektriciteit beschikbaar. Tijdens stroomuitval werken elektrische apparaten in woningen, kantoren, fabrieken en openbare gebouwen gewoon niet meer.
De gevolgen van stroomuitval kunnen aanzienlijk zijn voor bedrijven. Volgens het ITIC 2021 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report, kan aan een serverdowntime van slechts één uur een prijskaartje van meer dan € 300.000 hangen voor bedrijven, een bedrag dat in sommige gevallen kan oplopen tot €5 miljoen of meer.
Het risico op stroomuitval neemt echter toe. Een toenemende vraag naar energie, extreme atmosferische omstandigheden ten gevolge van klimaatverandering en de verschuiving van fossiele brandstoffen naar minder stabiele duurzame energiebronnen leiden ertoe dat bedrijven overal ter wereld de problemen in het wereldwijde energiesysteem aan den lijve zullen ondervinden. Bovendien zorgt de huidige geopolitieke situatie ervoor dat de kans op stroomuitval deze winter heel reëel is.
Daarom vormt een UPS (Uninterruptible Power Supply) nu meer dan ooit een waardevolle investering voor elk bedrijf die betrouwbaarheid en gemoedsrust biedt bij stroomuitval. Als daadwerkelijk de stroom uitvalt, zorgt de UPS-noodstroomvoorziening voor overschakeling van de netvoeding naar batterijen, waardoor bedrijfskritische activiteiten kunnen worden voortgezet totdat de reguliere stroomvoorziening is hersteld.
Elektrische apparatuur blijft werken en apparaten blijven verbonden met het netwerk, zodat u gewoon kunt doorwerken. Er gaan geen gegevens verloren, medewerkers kunnen doorgaan met werken en cruciale diensten kunnen nog steeds worden geleverd.
Eaton is een toonaangevende aanbieder van UPS-systemen die hoogwaardige noodstroomvoorzieningen levert aan bedrijven in alle soorten en maten. U kunt er zeker van zijn dat, hoeveel energie u ook verbruikt, Eaton over een UPS beschikt die uw bedrijfstoepassingen zal beschermen tegen stroomuitval. Tot de beschikbaar UPS-systemen behoren de Eaton 9PX UPS, die energie-efficiënte stroombeveiliging biedt voor kleine en middelgrote datacenters, IT-netwerken, opslag en telecom, infrastructuur, industriële en medische toepassingen. De 9PX, die dubbele conversiebeveiliging biedt met 40% minder energieverbruik, vormt de perfecte UPS voor IT- en facilitymanagers die zich bezighouden met energiekosten en zoeken naar oplossingen voor stroombeveiliging van de volgende generatie. Daar staat tegenover dat de Eaton 5PX Gen2 de beste line-interactive stroombeveiliging in zijn klasse is voor servers, switches, routers en opslagapparatuur. De 5PX Gen 2 biedt krachtige tools voor monitoring op afstand, integratie met IT-architectuur en implementatie/onderhoud van een groot aantal UPS-systemen op afstand.
De bescherming die wij bieden beperkt zich niet tot een UPS. Eaton’s Intelligent Power Management (IPM) disaster avoidance software, die deel uitmaakt van onze Brightlayer Data Centers-suite, stelt u in staat op afstand uw elektrische apparatuur te bewaken, beheren en besturen in zowel fysieke als virtuele omgevingen om ervoor te zorgen dat bedrijfskritische IT-apparaten blijven werken tijdens stroomuitval.
En onze Cyber Secured Monitoring-service, een cloudgebaseerde analyseoplossing voor het verzamelen en analyseren van gegevens van apparaten in de elektrische infrastructuur, maakt diensten mogelijk zoals bewaking op afstand, statusrapporten en vroegtijdige anomaliedetectie om het risico op downtime voor cruciale onderdelen tot een minimum te beperken.
Vanwege de potentiële impact van stroomonderbrekingen voor een bedrijf is het belangrijk om na te denken over hoe u de apparatuur en systemen van uw bedrijf kunt beschermen tegen stroomuitval, met name tijdens de wintermaanden, wanneer de kans op stroomuitval een stuk groter is ten gevolge van een toegenomen belasting van het stroomnet.
Of het nu gaat om het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit met ons assortiment UPS-producten of het bieden van hulp bij het bewaken en beheren van het stroomverbruik van uw organisatie, Eaton beschikt over de ervaring en technologie die uw bedrijf nodig heeft om de zwaarste klappen op te vangen die de winter zou kunnen uitdelen.