De beschikbaarheid van betrouwbare elektriciteit in dit soort gebouwen is afhankelijk van het laagspanningsschakelsysteem dat het hart vormt van het elektrische netwerk. Systemen zijn kwetsbaarder voor vlambogen indien de belasting van het systeem wordt verhoogd en/of de installatie wordt uitgebreid.
Ondanks deze tastbare gevaren, worden elektrische schakelinstallaties vaak over het hoofd gezien tijdens veiligheidsanalyses van de infrastructuur in commerciële gebouwen. De apparatuur is vaak uit het zicht geplaatst en men denkt vaak dat schakelapparatuur absoluut veilig is zolang de apparatuur voldoet aan de eisen van de (International Electrotechnical Commission) IEC 61439 norm.
Onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijke experts, wijst uit dat het voldoen aan deze standaard alleen, niet voldoende is om maximale bescherming te bieden. Een hoger veiligheidsniveau kan worden bereikt door het gebruik van nieuwe technologieën. Het is mogelijk om het risico op catastrofale vlambogen met kostbare en mogelijk dodelijke gevolgen aanzienlijk terug te dringen.
(PDF 1 MB)
(PDF 3 MB)
Temperature monitoring brings enhanced security to your switchboard
In deze video geeft Alfred Mörx uitleg over de noodzaak om na te denken over veilige elektrische installaties en op welke wijze deze bijdragen aan de bedrijfsproductiviteit, de -continuïteit en de veiligheid van medewerkers.
Eaton biedt een uitgebreide reeks oplossingen, zoals het Temperatuurdiagnosesysteem en Arcon, om bedrijven te helpen het risico van dure productiestiltand te verlagen.