Achtergrond
Array BioPharma Inc. werd opgericht in 1998 en zet zich in voor de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van gerichte kleine molecuul geneesmiddelen. Met een merkgebonden geneesmiddelontwikkeling die zich concentreert op hoofdzakelijk de behandeling van ernstig beperkende en levensbedreigende ziekten, specialiseert het biofarmaceutische bedrijf zich in medicijnen om kanker en ontstekingsziekten te behandelen.
Met meer dan 375 medewerkers - aangevuld met de professionele bijdragen van bijna 300 wetenschappers en artsen - werkt Array ook samen met toonaangevende farmaceutische en biotechnologische bedrijven om kandidaat-geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen in een breed scala van therapeutische gebieden.
Uitdaging
Binnen zijn 154.000 vierkante voet grote, CO-faciliteit in Boulder, vertrouwt Array op een verscheidenheid aan gevoelige apparatuur om nieuwe medicijnen te testen en te ontwikkelen. Onder andere een röntgendiffractometer (XRD), een meettoestel dat de structuur van een materiaal analyseert op basis van het verstrooiingspatroon dat ontstaat wanneer een bundel straling of deeltjes ermee in interactie treedt. De machine wordt door de chemici van Array gebruikt om het kristallietgehalte in farmaceutische poeders te controleren.
"We hebben het over een machine van $100,000," legt David Fry, een van de onderzoeksmedewerkers van het bedrijf, uit. "Niet alleen zijn de röntgenbuizen erg duur, maar de machine moet ook zorgvuldig worden in- en uitgeschakeld op een manier die voorkomt dat ze worden opblazen."
De onderzoeker spreekt uit ervaring: Begin 2007 veroorzaakte onstabiele stroom een ravage in het gevoelige apparaat, waardoor het bijna drie weken lang buiten gebruik moest worden genomen. Gedurende die periode konden chemici de kristalvorm van hun verbindingen niet testen en moesten ze uiteindelijk monsters uitbesteden aan een ander onderzoekslaboratorium.
"Dat was niet de bedoeling van het hebben van onze eigen XRD," merkt Fry op, erop wijzend dat Array het apparaat in eigen bezit heeft om de kosten en tijd te elimineren die nodig zijn om monsters te verzenden. "Op deze manier kan het wel twee weken duren voordat we de resultaten hebben, als we het zelf kunnen doen hebben we de resultaten binnen 20 minuten." Overlast was niet eens het ergste gevolg van de stroomuitval voor Array. "Drie weken downtime heeft het bedrijf verschrikkelijk veel geld en productiviteit gekost," legt Fry uit. "Toen wisten we zeker dat we een UPS nodig hadden."
Het biofarmaceutisch bedrijf richtte zijn onderzoek dus op het identificeren van de beste oplossing ter bescherming van het vermogen van de XRD machine, door snel twee voorwaarden te identificeren. Van het grootste belang was een ononderbroken stroomsysteem dat in staat was om continu schone stroom te leveren aan het zeer gevoelige XRD-apparaat, aldus Fry. Generatorcompatibiliteit was een andere belangrijke factor, net als een oplossing die voldoende back-uptijd bood om de belasting te dragen totdat de generator van Array volledig kon worden opgestart.
"Als er een stroomonderbreking is, moet ik weten dat de UPS de XRD gevoed houdt voor het dubbele van de tijd die de generator nodig heeft om online te komen," geeft Fry aan.
Oplossing
Array ontdekte de perfecte Rx in de driefasige, 15 kVA Eaton 9355 UPS. Verkrijgbaar in modellen van 10 tot 30 kVA, isoleert de 9355 de XRD volledig van de stroomvoorziening met een betrouwbaar, dubbel online conversieontwerp. Door te beschermen tegen alle negen van de meest voorkomende stroomproblemen - waaronder stroomuitval, spanningsdaling, overspanningen, pieken, uitval, lijnruis, frequentievariatie, schakelende transiënten en harmonische vervorming - levert de 9355 het hoogste niveau van beschikbare betrouwbaarheid.
"Het beste aan de UPS is dat ik er niet aan hoef te denken," zegt Fry. "Het is een waakhond die we niet hoeven te verzorgen."
Die ononderbroken beschikbaarheid is kritiek voor de faciliteit van Array. Fry: ” Over het algemeen krijgen wij gedurende de zomer met minstens één belangrijke door onweersbuien veroorzaakte stroomonderbreking en kleinere stroomonderbrekingen te maken”. "Je weet het maar nooit," geeft hij aan. "Het zou kunnen dat een zware sneeuwstorm of een aantal andere factoren ellende veroorzaakt voor onze apparatuur. De UPS zorgt echt voor geruststelling."
De bescherming die de 9355 biedt, wordt verder verbeterd door de exclusieve ABM-technologie van Eaton, die de batterijduur van de UPS aanzienlijk verlengt. De innovatieve drietraps laadtechniek biedt verlengde rustperiodes tussen de laadfasen, evenals temperatuur-gecompenseerde oplading, die zowel de oplaadtijd optimaliseren als ervoor zorgt dat de batterijen presteren zoals verwacht, wanneer Array ze het meest nodig heeft.
De uitzonderlijke betrouwbaarheid van de 9355 wordt aangevuld met een hoge uitgangsvermogenfactor van 0,9, waardoor de unit meer apparatuur van stroom kan voorzien dan concurrerende UPS-systemen met een gelijkwaardige VA-waarde die een lagere vermogensfactor hebben. En met een slanke torenconfiguratie met interne batterijen, levert de 9355 een hoge vermogensdichtheid per vierkante meter. Feitelijk neemt het ruimtebesparende pakket de helft van de voetafdruk van de vorige generatie systemen in beslag, nog een voordeel dat waardevol is gebleken voor Array. Met een breedte van slechts 12 inch en een diepte van 33 inch, inclusief de batterijen, neemt de 9355 niet veel laboratoriumruimte in beslag.
"We konden de 9355 ergens in een hoekje neerzetten," zegt Fry. "We moesten de vloeroppervlakte behouden."
Bovendien vormden de flexibele installatiemogelijkheden van de unit een aanvulling op de laboratoriumomgeving, waarin apparatuur is ondergebracht die door water moet worden gekoeld en dus ook afvoerkanalen in de vloer heeft.
"We waren in staat om de UPS op rails te zetten en van de vloer te houden voor het geval er ooit water lekt," legt Fry uit.
Array heeft ook waardering voor de gebruiksduur van de 9355, waarvan de interne batterijen drie keer meer gebruiksduur leveren dan concurrerende equivalenten. Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om de gebruiksduur eenvoudig te verlengen door het toevoegen van Extended Battery Modules (EBM's). In feite, levert de eenheid tweemaal de gebruiksduur die aanvankelijk door Fry werd gewenst - vier keer het vereiste om de XRD handmatig uit te schakelen.
"Als er een probleem is met het inschakelen van de generator, dan heb ik meer dan genoeg tijd om zelf de machine handmatig uit te schakelen," bevestigt Fry.
Ook het generatorvriendelijke ontwerp van de 9355 was een belangrijk verkoopargument voor Array. Met een totale harmonische ingangsvervorming (THD) die onder de 5 procent blijft zonder afbreuk te doen aan de algehele efficiëntie, biedt de UPS een maximale overdracht van vermogen tussen bron en beschermde belasting, waardoor uitzonderlijke compatibiliteit met generatoren mogelijk wordt.
Uitvoering
Omdat de 9355's kleine voetafdruk meer plaatsingsmogelijkheden ondersteunt, was de unit snel en eenvoudig te installeren in het laboratorium. Een Eaton-gecertificeerde klantenservice-ingenieur heeft de UPS opgestart en de verschillende bedrijfsparameters samen met Fry doorlopen.
"De servicetechnicus liet zien hoe je informatie van het frontpaneel kunt aflezen," merkt Fry op en voegt daaraan toe dat hij het gemak waarmee hij toegang heeft tot relevante informatie op prijs stelt. "We hoeven eigenlijk niets met de unit te doen."
Resultaat
Dankzij de inzet van de 9355 UPS heeft Array BioPharma de mogelijkheid om gefocust te blijven op de ontwikkeling van potentieel levensreddende geneesmiddelen, in plaats van zich zorgen te maken over de uptime van de kritische testsystemen. Met de 9355 zijn ze in staat om:
- Te zorgen voor een continue toegang tot de XRD machine, zodat wetenschappers de nodige tests en procedures kunnen uitvoeren
- Productiviteit te behouden en tegelijkertijd kostbare downtime te voorkomen
- Ervoor te zorgen dat de XRD blijft werken tot de generator van Array start, dankzij de gebruiksduur van de 9355.
- Eenvoudig te voldoen aan de eisen van Array's laboratoriumomgeving met flexibele installatiemogelijkheden