Locatie: Gaiarine Treviso, Italië
Uitdaging: De noodzaak om te voorkomen dat personeel de beveiliging van apparatuur verandert, de inbedrijfstellingstijd en kosten te beperken en de betrouwbaarheid te verbeteren.
Oplossing: Door Pimmel ontwikkelde geïntegreerde automatiseringsoplossing, inclusief Eaton's SmartWire-DT
Resultaten: Reductie van montage- en bedradingskosten; compact paneelontwerp
Toen Pimmel, dat zeer gespecialiseerde elektrische systemen en automatiseringsoplossingen ontwikkelt, begon met het ontwerpen van een geautomatiseerde druivenpers voor een wijnbouwbedrijf, koos het bedrijf voor SmartWire-DT van Eaton. Hiervoor werd gekozen omdat het systeem niet alleen kon voldoen aan de automatiseringsvereisten van de toepassing, maar ook de montage- en bedradingskosten met meer dan 60 procent kon verlagen.
Het geautomatiseerde systeem stuurt de druivenwasinstallatie, het druiventoevoersysteem en de aansturing van de ventielen aan voor de distributie van geperste wijn. De klant van Pimmel wilde ook het hele systeem monitoren, alle bedrijfsfasen automatisch documenteren, alarmmeldingen beheren en procesgegevens archiveren. Een andere vereiste was de integratie van de automatiseringsoplossing in de IT-infrastructuur van de klant om te zorgen voor een naadloze datastroom van het procesniveau tot en met het managementniveau.
Het automatiseringssysteem bestaat uit drie eenheden – een bedieningspaneel, een hoofdpaneel en drie secundaire panelen. De kern van deze automatiseringsoplossing bestaat uit PLC's, touchpanels met een grafische gebruikersinterface en Windows-compatibele software.
Pimmel ontwikkelde een speciale softwareoplossing waarmee de klant de gehele installatie kan bewaken, alle bedrijfsfasen nauwkeurig kan volgen, alarmmeldingen kan beheren en dataprocessen kan archiveren.
Pimmel koos voor het intelligente SmartWire-DT-communicatiesysteem van Eaton voor motorbesturing en pilot-apparatuur. Het SmartWire-DT systeem maakt gebruik van een continue groene platte kabel in de schakelkast voor het aansluiten van motorstarters, drukknopbedieningen en indicatielampjes. Het elimineert de noodzaak van de meeste conventionele point-to-point besturingsbedrading en integreert zelfs 24 Vdc stuurstroom voor contactorspoelen en LED-indicatielampjes in de achtdraads platte kabel. Het startpunt van het systeem is een SmartWire-DT-gateway, die de verbinding tot stand brengt met standaard PLC-veldbussen, zoals EtherNet/IP, PROFIBUS-DP, CANopen of Modbus TCP. Aangezien SmartWire-DT het I/O-niveau rechtstreeks in de schakelapparatuur integreert, zijn er geen conventionele PLC I/O-modules nodig. In plaats daarvan worden communicatiemodules aangesloten op standaard Eaton-motorbesturingscomponenten. De PLC in de schakelkast bestaat dus eenvoudigweg uit een CPU-module.
Typische fouten zoals losse verbindingen en verkeerd bedrade aansluitingen worden met behulp van de platte kabel en de speciale connectoren gereduceerd, zo niet geëlimineerd. Bovendien is voor elk SmartWire-DT-apparaat een individuele diagnose ingebouwd, waardoor de inbedrijfstellingstijd en het oplossen van problemen in het veld worden verkort.
Knooppunten op het SmartWire-DT-netwerk krijgen automatisch adressen toegewezen op de gateway met een druk op de knop, waarbij adressen worden toegewezen in de volgorde waarin de knooppunten zijn aangesloten. Het systeem maakt gebruik van tijdbewaking en een watchdog time-out met de vastgestelde doelconfiguratie als referentie. Dit waarborgt de integriteit van het controlesysteem. SmartWire-DT heeft een maximale netwerklengte van 2.000 voet, kan worden uitgebreid tot drukknopbedieningsstations buiten de schakelkast en kan tot 99 nodes per gateway aansluiten. Een softwareprogramma genaamd SWD-Assist maakt de lay-out, planning en systeemconfiguratie van een SmartWire-DT netwerk mogelijk.
SmartWire-DT heeft niet alleen de assemblage- en bedradingskosten met meer dan 60 procent gereduceerd, maar ook de hoge projectengineeringseisen voor de PLC I/O-modules en een compacter paneelontwerp.
De klant van Pimmel was onder de indruk van de eenvoud en functionaliteit van de SmartWire-DT technologie. Pimmel was ook in staat om alle bedradings- en testprocessen voor de automatisering van de druivenpers te vereenvoudigen dankzij het flexibele en gebruiksvriendelijke SmartWire-DT-communicatiesysteem, met tweekleurige status-LED's op elke node van het netwerk.
(PDF 1 MB)
Machine OEM implemented an integrated automation solution which included Eaton's SmartWire-DT leading to a reduction in asemmbly and wiring costs as well as a more compact panel design.