Dit massieve, moderne hotel is gecreëerd en ontworpen als een architectonisch monument en bestaat uit twee torens van twaalf verdiepingen, waarvan één zich bevindt binnen het race circuit en de ander zich bevindt in de jachthaven. Een zelfdragende romp van staal en glas vormt de brug die de twee torens met elkaar verbindt. De brug steekt zowel over het Yas Marina- als het F1-circuit.
Het kenmerk van het Yas Viceroy is de bijzondere gevel – een kromlijnige breedte van 217 meter van glas en staal die de "grid shell" wordt genoemd. De bijna constante zon in Abu Dhabi weerspiegelt elegant over de gridshell-panelen gedurende de dag, waardoor een gladde, slangenhuidachtige uitstraling ontstaat. Om de grid-shell 's nachts tot een adembenemend architecturaal display om te toveren, was een unieke oplossing vereist.
Elk van de glaspanelen zou een eigen lichtbron nodig hebben die een volledig kleurspectrum zou kunnen produceren en dynamisch kon worden aangestuurd om een oneindige aantal variaties in lichteffecten te creëren. Bovendien zouden de verlichtingsarmaturen nog een uitdaging moeten overwinnen: de zware omstandigheden in de woestijn van Abu Dhabi. Met temperaturen boven de 40°C en een windsterkte tot 120 km/h moesten de armaturen in deze moeilijke omgeving kunnen blijven functioneren.
Met de gezamenlijke inspanning van Arup Lighting werd een ontzagwekkende LED-verlichtingsoplossing ontworpen om het podium te vormen voor elk evenement onder de grid-shell.
Onze engineers hebben een aangepast LED-verlichtingssysteem ontworpen dat een videofeed integreert met 5.800 draaiende, van kleur veranderende LED-glasruiten die perfect presteren op commando. Er werden vijf micro-prismatische controllers gebouwd om goed aan te sluiten op de genuanceerde vensterplaatsing en hoeken van het ontwerp om zowel precisieresultaten als consistente verlichting te garanderen, ongeacht de extreme woestijntemperaturen.
Eaton's unieke LED-verlichtingssysteem transformeerde de Yas tot een wereldwonder met een geavanceerd, uitgebreid kleurenpalet. En de onthulling tijdens de inaugurele Grand Prix van Abu Dhabi ging gepaard met unanieme verwondering.
Vandaag presenteert het Yas Viceroy Hotel zich als een viering van de unieke combinatie van technologische prestaties en het culturele erfgoed van Abu Dhabi. Bij Eaton zijn we er trots op dat we een rol hebben gespeeld in het voor het voetlicht brengen van dit schitterende project.