Eaton toont zijn inzet voor de bescherming van het milieu aan door zijn betrokkenheid bij de normalisatiecomités van de IEC (International Electrotechnical Commission), onderzoek naar regelgeving en vrijwillige initiatieven van de industrie, zoals de ecologische footprint van de EU-producten.
Verantwoordelijkheid voor het milieu is een onderdeel van ons ontwerpproces. Het Life Cycle Assessment (LCA) proces wordt toegepast voor het verzamelen van informatie over het mogelijke milieu-impact van een product volgens de ISO 14040/14044. Voor geselecteerde producten hebben wij Product Environmental Profiles ontwikkeld in overeenstemming met de ISO 14020.