Eaton Moeller® series T3 omschakelaar, 32 A, eengatsmontage, 4 schakelkamer(s), contacten: 8, 90 °, vast, 1-2, referentienummer 8223
| Productnaam |
Eaton Moeller® series T3 omschakelaar
|
| Catalogusnummer |
001070
|
| EAN |
4015080010708
|
| Productlengte/-diepte |
136 mm
|
| Hoogte van product |
54 mm
|
| Breedte van product |
61 mm
|
| Gewicht van product |
0.28 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60204
CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 CE CSA IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-3 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
| Modelcode |
T3-4-8223/EZ
|
| Uitvoering actuator |
Zonder 0 (uit) stand
Vast |
| Actuatortype |
Korte draaigreep
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contactbezettingen |
8
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
260 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
260 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
240 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
170 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
32 A bij AC-3, 400 V sterdriehoek
32 A bij AC-3, 500 V sterdriehoek 32 A bij AC-3, 230 V sterdriehoek 25,5 A bij AC-3, 690 V sterdriehoek |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
26.4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
17 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
23.7 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
23.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
23.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms |
20 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V |
1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
32 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Uitgerust met: |
Zwarte draaigreep en frontplaat
|
| Belettering |
1-2
|
| Aantal polen |
4
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
NEMA 1 IP65 |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
NEMA 12 |
| Levensduur, mechanische |
500.000 schakelingen
|
| Model |
Omschakelaar
|
| Montagemethode |
Eengatsmontage
|
| Inbouwpositie |
Indien nodig
|
| Aantal contactelementen |
4
|
| Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
| Geschikt voor |
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA)
Frontmontage |
| Schakelhoek |
90 °
|
| Type |
Omschakelaar
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
1.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
650 A, contacten, 1 seconde
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
40 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
35 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Belastingswaarde |
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
| Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V |
1
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V |
5
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
3
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
25 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
| Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
| Formaat schroeven |
M 4, aansluitschroef
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 4) mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (0,75 - 4) mm², adereindhulzen volgens DIN 46228 |
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG) |
14 - 10
|
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Aanhaalmoment |
17,7 lb-in, schroefklemmen
1,6 Nm, schroefklemmen |