Document downloaden () van 20
We make what matters work*

005646
T3-8-15146/E

Eaton Moeller series T3 stappenschakelaar, 32 A, inbouw, 8 schakelkamer(s), contacten: 15, vast, 0-5, ontwerp: 15146

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series T3 nokkenschakelaar
Catalogusnummer
005646
EAN
4015080056461
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
54 mm
Breedte van product
61 mm
Gewicht van product
0.412 kg
Certificering
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
UL
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
Opmerkingen bij catalogus
Nominale kortstondige duurstroom(Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T3-8-15146/E

Actor

Uitvoering actuator
Met nulstand
Vast
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Aantal schakelposities
6

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal contactbezettingen
15

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
260 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
260 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
240 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
26.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
17 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
23.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 230 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 400 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 500 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) ster-driehoek bij AC-3, 690 V
25.5 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
22 kW
Nominale ononderbroken stroom (lu)
32 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
0 (uit) positie
Belettering
0-5
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 12
IP65
NEMA 1
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
NEMA 12
Levensduur, mechanische
500.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouwmontage
Inbouwpositie
Zoals vereist
Aantal contactelementen
8
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Branch circuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA)
Frontmontage
Schakelhoek
45 °
Type
Stappenschakelaar

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
650 A, contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
40 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
35 A gG/gL, zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V
5
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
320 A
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600 (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
25 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Spanning per contactpaar in serie
24 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 4) mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x (0,75 - 4) mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG)
14 - 10
Aansluitvermogen (massief/meeraderig)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Aanhaalmoment
1,6 Nm, schroefklemmen
17,7 lb-in, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren