Foto is representatief
Download
Eaton batterij NiCd 3-DL 4Ah STICK
Productnaam |
Eaton noodverlichting batterij
|
Catalogusnummer |
015-001-003
|
EAN |
8714112000897
|
Productlengte/-diepte |
178 mm
|
Hoogte van product |
32.3 mm
|
Breedte van product |
32.3 mm
|
Gewicht van product |
0.15 kg
|
Voldoet aan: |
CE marking
|
Modelcode |
BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK
|
Accupack |
True
|
Capaciteit |
4000 mAh
|
Model |
Nikkel-cadmium
|
Aantal cellen |
3
|
Nominale spanning |
3.6 V
|