Eaton xEffect E-FAN behuizing voor schakel- en besturingsapparatuur. Kabeltule
| Productnaam |
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Catalogusnummer |
024404
|
| EAN |
4015080244042
|
| Productlengte/-diepte |
15 mm
|
| Hoogte van product |
25 mm
|
| Breedte van product |
25 mm
|
| Gewicht van product |
0.006 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
KT16F
|
| Gebruikt met |
PG
Accessoire paneelbouw Algemene schakelpaneel accessoire |
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
|
| Kenmerken |
Waterdicht
|
| Maat schroefdraad |
0
|
| Breukrisico |
Relatief hoog
|
| Diameter boring |
23.5 mm
|
| Voor wanddikte - max |
6.5 mm
|
| Voor wanddikte - min |
1 mm
|
| Aantal kabels - max |
1
|
| Aantal kabels - min |
1
|
| Openingsdiameter |
23.5 mm
|
| Bedrijfstemperatuur - max |
40 °C
|
| Bedrijfstemperatuur - min |
-5 °C
|
| Schroefdraadmaat (PG) |
16
|
| Kabelinvoer multirij |
Rond
Pg 16 |
| Kleur |
Grijs
Kiezelgrijs (RAL 7032) + wit |
| Beschermingsgraad |
IP50
Overig |
| Overspanningsbeveiliging |
Overig
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Drukcompensatiestekker, drukcompensatietulen
Kabelmanagement |
| Chemische weerstand |
Bestand tegen, verdunde niet oxiderende zuren, logen en zouten, alcohol, aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, oppervlakte-actieve stoffen.
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Materiaal |
PE und PVC
Kunststof |
| Model |
Gesloten
|
| Temperatuurbestendigheid |
Temperatuurbestendig: 0 °C - 60 °C, kortstondig tot ca. 80 °C
|