Document downloaden () van 20

024623
Model Code: T0-3-15115/E

Eaton Moeller® series T0 Stappenschakelaars, T0, 20 A, Inbouwmontage, 3 schakelkamer(s), Contacten: 6, 90 °, vast, met tipstand naar 0, 0-1-1+2-2, ontwerpnummer 15115

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series T0 nokkenschakelaar
Catalogusnummer
024623
EAN
4015080246237
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
48 mm
Gewicht van product
0.127 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CE
IEC/EN 60204
VDE 0660
CSA
UL
UL File No.: E36332
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
T0-3-15115/E

Features & Functions

Behuizingsmateriaal
Kunststof
Uitgerust met:
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat
Belettering
0-1-1+2-2
Aantal polen
3

General

Beschermingsgraad
NEMA 1
IP65
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
NEMA 12
Levensduur, mechanische
400.000 schakelingen
Model
Aan-/uitschakelaar
Montagemethode
Inbouwmontage
Inbouwpositie
Willekeurig
Aantal contactelementen
3
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Bedieningsschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA)
Frontmontage
Schakelhoek
90 °
Type
Stappenschakelaar

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², adereindhulzen conform DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², adereindhulzen conform DIN 46228
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG)
18 - 14
Aansluitvermogen (massief/meeraderig)
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm²
Formaat schroeven
M 3,5, aansluitschroef
Aanhaalmoment
8,8 lb-in, schroefklemmen
6 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
100 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
110 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
80 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
60 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
8,5 A bij AC-3, 690 V sterdriehoek
15,6 A bij AC-3, 500 V sterdriehoek
20 A bij AC-3, 230 V sterdriehoek
20 A bij AC-3, 400 V sterdriehoek
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
13.3 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
13.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
7.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, bedieningsschakelaars L/R = 50 ms
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-21, 240 V
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
10 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 240 V
5 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen ster-driehoek bij 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
20 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
6 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
320 A, contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
70 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
20 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-21A, 240 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 240 V
5
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
16 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
130 A
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
1.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contactbezettingen
6

Actuator

Uitvoering actuator
Met 0 (uit) positie
Vast
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.6 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
20 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren