Eaton Moeller® series TM omschakelaar, 10 A, inbouw, 1 schakelkamer(s), contacten: 2, 30 °, terugverend, 0 (uit) positie, tipfunctie, 2>0<1, referentienummer 8214
| Productnaam |
Eaton Moeller® series TM omschakelaar
|
| Catalogusnummer |
032164
|
| EAN |
4015080321644
|
| Productlengte/-diepte |
62 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.029 kg
|
| Certificering |
UL
IEC/EN 60947 UL 508 UL File No.: E36332 VDE 0660 IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada CE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 94 Certified by UL for use in Canada CSA UL Category Control No.: NLRV |
| Modelcode |
TM-1-8214/E
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Uitgerust met: |
0 (uit) positie
Zwarte draaigreep en frontplaat |
| Belettering |
2>0<1
|
| Aantal polen |
1
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
NEMA 12 |
| Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen
|
| Model |
Omschakelaar
|
| Montagemethode |
Inbouwmontage
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Aantal contactelementen |
1
|
| Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
| Productcategorie |
Bedieningsschakelaars
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Geschikt voor |
Frontmontage
|
| Schakelhoek |
30 °
|
| Type |
Omschakelaar
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 1,0 mm², adereindhulzen volgens DIN 46228 |
| Aansluitvermogen (flexibel) |
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm² |
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls AWG) |
14
|
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Formaat schroeven |
M2,5, aansluitschroef
|
| Aanhaalmoment |
3,5 lb-in, schroefklemmen
0,4 Nm, schroefklemmen |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
10 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
10 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale continu stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A300 (UL/CSA)
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
0.33 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase |
0.75 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
1 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contactbezettingen |
2
|
| Uitvoering actuator |
Met nulstand
Terugverend vanuit beide richtingen veerretour |
| Actuatortype |
Korte draaigreep
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.15 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
10 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|