Document downloaden () van 20

032314
Model Code: RMQ-M1C-ASI

Eaton Moeller® series RMQ koppeling, asi, van RMQ22, voor opbouwbehuizing

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series RMQ Accessory AS-Interface connection
Catalogusnummer
032314
EAN
4015080323143
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
0.103 kg
Certificering
EN 50082-1
EN 50081-1
Modelcode
RMQ-M1C-ASI

Algemeen

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Accessoire
Kabellengte
2 m aansluitkabel
Beschermingsgraad
IP20
Limietwaardeklasse
A
Uitgang
4 uitgangen, beveiligd tegen kortsluiting
Productcategorie
Accessoires
Bescherming
AS-interface beveiligd tegen polariteitsomkering
Protocol
AS-Interface (S-7.0)
Radio-interferentieklasse
EN 55011
EN 55022
Schakelniveau
15 V, Hoog signaalniveau, Ingangen

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
Trillingsbestendigheid
10 Hz
55 Hz, Amplitude 1 mm

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Ingangsstroom
3,5 mA (per ingang)
Ingangsspanning
24 - 30 V DC
Stroomsterkte
30 A
Uitgangsspanning
24 V DC (-15/+10 %)
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
120 mA bij volledige belasting
Toegekende bedrijfsspanning
26,5 - 31,6 V DC (AS-interfacespecificatie)

Communicatie

Adressering
Adres ingesteld via verbinding met AS-interfacekabel
Verbinding
Externe aansluitingen: 4 ingangen/4 uitgangen
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Frontbevestiging voor RMQ-Titan
Interfaces
2.0 (uitgangsspecificatie)
LED-indicator
Statusindicatie van AS-Interface spanning: Groene led
Aantal modules
31 (Suconet-K)

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.5 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.