Document downloaden () van 20
We make what matters work*

033896
KT36

Eaton xEffect Accessoires LV-systemen accessoires en vervangingsonderdelen voor LV-schakelmateriaal. Kabeldoorvoer, PG36

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect accessoires kabelafdichting PG
Catalogusnummer
033896
EAN
4015080338963
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.023 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
KT36

Productspecificaties

Gebruikt met
Voor wanddikte 2 - 8 mm
NYM/NYY 4 kern, 10 mm² - 70 mm²
Type
Algemene schakelpaneel accessoire
Kenmerken
Waterdicht
Gasdicht
Maat schroefdraad
0
Diameter boring
48 mm
Voor buitendiameter kabel - max
40 mm
Voor buitendiameter kabel - min
18 mm
Voor wanddikte - max
8 mm
Voor wanddikte - min
2 mm
Aantal kabels - max
1
Aantal kabels - min
1
Openingsdiameter
48 mm
Bedrijfstemperatuur - max
40 °C
Bedrijfstemperatuur - min
-5 °C
Geschikt voor kabeldiameter - max
40 mm
Geschikt voor kabeldiameter - min
18 mm
Schroefdraadmaat (PG)
36
Kabelinvoer multirij
PG 36
Rond
Oppervlakteafwerking
Vergelijkbaar RAL 7035
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP66
Overspanningsbeveiliging
Overig
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Kabelmanagement
Kabeltulen
Materiaalkwaliteit
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal
Kunststof
Zacht-PVC
Cadmium- en loodvrij
Model
Gesloten

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.