Eaton xEffect SASY 60i behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Koperen railsysteem, 12x5x1500mm, vertind
| Productnaam |
Eaton xEffect SASY 60i copper busbar flat
|
| Catalogusnummer |
034121
|
| EAN |
4015080341215
|
| Productlengte/-diepte |
1500 mm
|
| Hoogte van product |
5 mm
|
| Breedte van product |
12 mm
|
| Gewicht van product |
0.81 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
EN 13061
|
| Modelcode |
CU12X5
|
| Functies |
Band
Systeem voor band Voorbereide behuizing |
| Speciale voorzieningen |
Cu-band
|
| Gebruikt met |
SH0165/2
60-mm-systeem Systeem voor band Algemene schakelpaneel accessoire Compact systeem Accessoire paneelbouw Modulair railkokersysteem |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Platte koperen staven
|
| Model |
Vlak
|
| Nominale stroom |
160 A
|
| Type |
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
160 A
|
| Ononderbroken stroom (Iu) van balk |
450 kA (30 x 5 mm, Tu=35 °C en Ts=65 °C)
200 kA (12 x 5 mm, Tu=35 °C en Ts=65 °C) 320 kA (12 x 5 mm, Tu=35 °C en Ts=65 °C) 630 kA (30 x 10 mm, Tu=35 °C en Ts=65 °C) 360 kA (12 x 10 mm, Tu=35 °C en Ts=65 °C) 520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C en Ts=65 °C) |
| Afstand tussen railmiddens |
60 mm
|
| Materiaal |
Koper, vertind
|
| Oppervlakteafwerking |
Vertind
|
| Overspanningsbeveiliging |
Vertind
|
| Type unit |
Modulair systeem
|