Document downloaden () van 20
We make what matters work*

034138
CI44X-150

Eaton xEffect CI-behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Geïsoleerde verdeelkast, gladde zijkanten, HxBxD=375x375x175mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
034138
EAN
4015080341383
Productlengte/-diepte
175 mm
Hoogte van product
375 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
3.364 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN 61439-2
EN 62208
Modelcode
CI44X-150

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
Gladde zijplaten, zonder voorgeperste gaten Verzegelbare dekselsluitingen Inclusief bevestigingsstrips voor wandmontage
Type
Basisbehuizing Individuele behuizingen xEnergy Safety Ci
Kenmerken
UV-bestendig: onder beschermingskap
Deksel met drukontlasting
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Onderste deel: 960°C/deksel: 850 °C
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
20 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Mechanische impact
IK10
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP65
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 1000 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
8 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
Oppervlakteafwerking
corrosiebestendig
Beschermingsgraad
IK10
IP65
Overig
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Overspanningsbeveiliging
Overig
Chemische weerstand
Bestand tegen: zuren < 10%, minerale olie, alcohol, benzine, vetten, zoutoplossingen
Gedeeltelijk bestand tegen: Zuren > 10%
Niet bestand tegen: alkaliën, benzeen
Circuitintegriteit
Overig
Type sokkel
Glad
Type unit
Op zichzelf staand apparaat
Ingebouwde diepte
150 mm
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
27 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
24 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
26 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
54 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
48 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
51 W
Kleur
Gray
Lichtgrijs (RAL 7035, basis)
Transparant, rookgrijs (deksel)
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Optioneel
Geen
Transparant
Aantal openingen (flensplaten)
0
Plaatdikte (kast)
9 mm
Plaatdikte (deksel/deur)
6 mm
RAL-nummer
7035
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
15
Informatie over de omgevingstemperatuur
-40 °C - 80 °C
Materiaal
Halogeenvrij
Niet-versterkt polycarbonaat (deksel)
Glasvezel versterkt polycarbonaat (basis)
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
0
Temperatuurbestendigheid
Temperatuurbestendig: -40 °C - 120 °C (kast)
Temperatuurbestendig: 80 °C (afdichting)
Temperatuurbestendig: 85 °C (bout)
Brandbaarheidskarakteristieken (UL)
V1 (basis) (UL94)
V2 (deksel) (UL94)
Beschermingsklasse
II
Aantal modules
1
Oppervlaktebehandeling
corrosiebestendig
Interne diepte
150 mm
Montagediepte met montageplaat
150 mm
Nominale stroom
1600 A
Aantal buisingangen
0
Geschikt voor
Overspanningsbeveiliging
Buitengebruik
Zoutsprayweerstand
IEC 60068-2-11
Kwaliteit behuizingsmateriaal
Overig
Soort coating
Overig

Productspecificatie exporteren