Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

044007
H-K2X240/5

Eaton xEffect K-Type aansluitingsbehuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Afdekkap klemmen, voor K2x240/3 (/4, /5)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
044007
EAN
4015080440079
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
140 mm
Breedte van product
316 mm
Gewicht van product
0.327 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
H-K2X240/5

Aanvullende informatie

Functies
Accessoire
Speciale voorzieningen
  • Inclusief waarschuwingslabel volgens DIN (bliksemsymbool)
  • Afbreekbare eindstukken voor 3- en 4-polige aansluitingsafdekkingen
Gebruikt met
K2X240/3, K2X240/4, K2X240/5

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Klemmenafdekking, 5-polig
Aansluitklemmen-toebehoren
Afdekking
Accessoire

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.