Eaton Moeller® series PKM0 kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 25 A, Irm 388 A, schroefklemmen, ook geschikt voor motoren met efficiëntieklasse IE3.
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKM0 kortsluitbeveiligingsschakelaar
|
| Catalogusnummer |
044503
|
| EAN |
4015080445036
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
93 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.293 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Modelcode |
PKM0-25
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
7.04 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
2.35 W
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
25 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
25 A
|
| Actuatortype |
Draaiknop
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
Aansluitingen: IP00
IP20 |
| Levensduur, elektrisch |
100.000 schakelingen
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
|
| Bedrijfsfrequentie |
40 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Motorbeveiligingsschakelaar
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
| Temperatuurcompensatie |
≤ 0,25 %/K, residuele fout voor T > 40°
-5 - 40 °C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55 °C, werkbereik |
| Type |
Alleen beveiliging tegen kortsluiting
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 400 V AC |
38 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 440 V AC |
3 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 500 V AC |
3 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcs bij 690 V AC |
1 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC |
50 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 440 V AC |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 500 V AC |
3 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 690 V AC |
3 kA
|
| Kortsluitbeveiliging |
Basisapparaat vast 15,5 x Iu, tripblokken
388 A, Irm, instelbereik max. ± 20% tolerantie, tripblokken |
| Schakelvermogen |
25 A, AC-3 tot 690 V
25 A (3 contacten in serie), DC-5 tot 250V |
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228 |
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 10
|
| Aanhaalmoment |
1,7 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabel
1 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels |